Berechnungsbeispiel

Gegeben:

Spitzenbremsleistung: 13 kW

Durchschnittliche Bremsleistung: 6 kW

Bremszeit: 7 s

Spieldauer: 28 s

Minimal zulässiger Bremswiderstandswert des Umrichters: 47 Ohm, siehe Kapitel Technische Daten.

Gesucht:

Bremswiderstand BW..

 

Berechnung:

1) Ermittlung der Einschaltdauer

Einschaltdauer ED = Bremszeit/Spieldauer

Einschaltdauer ED = (7 s/28 s) × 100 % = 25 %

Beachten Sie bei der Auswahl des Bremswiderstands die Zuordnung von Umrichter und Bremswiderstand, siehe Kapitel Technische Daten und Zuordnung zum Umrichter.

 

2) Überlastfaktor ermitteln

Ermitteln des Überlastfaktors z. B. für einen Drahtwiderstand bei einer Einschaltdauer ED von 25 % aus dem jeweiligen Diagramm.

Überlastfaktor k = 3.2

 

3) Bremsleistung bei 100 % ED berechnen

Bremsleistung 100 % ED = durchschnittliche Bremsleistung/Überlastfaktor

Bremsleistung 100 % ED = 6 kW/3.2 = 1.88 kW

Die Bremsleistung des Bremswiderstands bei 100 % ED muss ≥ 1.88 kW sein.

 

4) Bremswiderstand auswählen

Gewählter Bremswiderstand: BW247-T.

Widerstandswert RBW = 47 Ω

Spitzenbremsleistung: 14.3 kW, siehe Kapitel Technische Daten und Zuordnung zum Umrichter.

Belastbarkeit bei 100 % ED: 2 kW