Selection tables for low output speeds W..R..DRN.. in Nm
|
Ma max = 130 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.66 0.94 1.3 1.3 1.8 2 2.5 2.9 3.4 3.8 4 4.8 5.5 6.5 6.8 |
2100.14 1465.23 1042.71 1096.44 764.97 694.66 544.38 484.65 409.26 362.67 344.90 285.53 253.03 213.66 203.19 |
3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 |
WA29HG WAF29HG WF29HG |
- |
DRN63MS4 |
9 9.2 9.6 |
|
Ma max = 130 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.11 0.13 0.14 0.16 0.18 0.2 0.23 0.25 0.28 0.32 0.36 0.45 0.56 0.63 0.78 |
12199 10518 9760 8570 7650 6810 6057 5473 4868 4328 3856 3078 2474 2191 1767 |
3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 |
WA29 WAF29 WF29 |
R17 |
DRN63MS4 |
13 13 13 |
|
0.4 0.5 0.7 0.87 0.98 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.4 2.7 |
3459 2768 1968 1582 1411 1260 1128 1008 904 810 722 576 513 |
3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 |
WA29 WAF29 WF29 |
R17 |
DRN63MS4 |
12 12 13 |
|
3 3.3 3.7 4.2 4.7 5.8 |
459 417 369 330 293 236 |
3490 3490 3490 3490 3490 3490 |
WA29 WAF29 WF29 |
R17 |
DRN63MS4 |
12 12 13 |
|
Ma max = 200 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.59 0.87 1 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.3 2.4 2.9 3.4 4 |
2355.20 1580.24 1371.28 1228.80 1088.00 920.07 824.47 715.45 597.33 567.65 480.04 400.78 347.79 |
4410 4260 4410 4410 4170 4260 4260 4410 4410 4170 4260 4260 4410 |
WA39HG WAF39HG WF39HG |
- |
DRN63MS4 |
11 12 13 |
|
4.2 5 5.9 |
330.51 275.94 233.35 |
4170 4170 4260 |
WA39HG WAF39HG WF39HG |
- |
DRN63M4 |
12 13 13 |
|
Ma max = 200 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16 0.18 0.2 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.4 |
17184 14816 12889 11530 10358 9373 8487 7620 6975 6289 5579 4983 4433 3953 3488 |
4410 4410 4410 4260 4410 4410 4410 4410 4410 4260 4410 4260 4410 4410 4410 |
WA39 WAF39 WF39 |
R17 |
DRN63MS4 |
15 15 16 |
|
0.44 0.5 0.55 0.62 0.69 0.77 0.86 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 2.7 |
3112 2784 2501 2237 2000 1786 1602 1422 1136 1018 909 812 727 649 582 521 |
4410 4260 4410 4260 4410 4260 4410 4410 4410 4410 4410 4260 4410 4410 4260 4260 |
WA39 WAF39 WF39 |
R17 |
DRN63MS4 |
14 15 16 |
|
1.1 |
1273 |
4410 |
WA39 WAF39 WF39 |
R17 |
DRN63MS4 |
14 15 15 |
|
3 3.3 3.7 4.1 |
467 424 375 336 |
4410 4410 4410 4410 |
WA39 WAF39 WF39 |
R17 |
DRN63MS4 |
13 14 15 |
|
4.6 |
298 |
4410 |
WA39 WAF39 WF39 |
R17 |
DRN63M4 |
14 15 16 |
|
Ma max = 395 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.08 0.1 0.1 0.13 0.16 0.17 0.19 |
16390 13172 14131 10793 8899 8165 7416 |
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 |
WA49 WAF49 WF49 |
R17 |
DRN63MS4 |
19 20 20 |
|
5.3 |
269 |
6000 |
WA49 WAF49 WF49 |
R17 |
DRN71M4 |
21 22 23 |
|
Ma max = 400 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.57 0.76 0.88 1.1 1.2 1.4 1.6 2.1 2.3 |
2426.20 1811.30 1571.89 1315.60 1173.52 982.18 842.08 666.34 592.30 |
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 |
WA49HG WAF49HG WF49HG |
- |
DRN63MS4 |
15 16 17 |
|
1.9 2 2.3 2.8 3.1 3.3 |
727.04 704.79 608.50 497.47 442.20 418.60 |
6000 6000 6000 6000 6000 6000 |
WA49HG WAF49HG WF49HG |
- |
DRN63M4 |
16 17 18 |
|
3.9 4.4 4.5 4.6 |
356.97 317.31 312.51 308.20 |
6000 6000 6000 6000 |
WA49HG WAF49HG WF49HG |
- |
DRN71MS4 |
17 18 18 |
|
5.2 6.3 |
273.96 224.25 |
6000 6000 |
WA49HG WAF49HG WF49HG |
- |
DRN71M4 |
18 19 20 |
|
Ma max = 400 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.11 0.14 0.21 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.4 0.44 0.48 0.61 |
12236 9834 6644 6040 5413 4787 4335 3884 3475 3106 2847 2276 |
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 |
WA49 WAF49 WF49 |
R17 |
DRN63MS4 |
19 20 20 |
|
0.54 0.67 0.74 0.82 0.92 1 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 |
2546 2074 1860 1691 1495 1335 1214 1089 983 901 815 742 674 604 |
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 |
WA49 WAF49 WF49 |
R17 |
DRN63MS4 |
19 19 20 |
|
2.5 2.8 3.1 3.4 |
544 494 443 400 |
6000 6000 6000 6000 |
WA49 WAF49 WF49 |
R17 |
DRN63M4 |
19 20 21 |
|
3.9 4.3 4.7 |
362 330 300 |
6000 6000 6000 |
WA49 WAF49 WF49 |
R17 |
DRN71MS4 |
20 21 21 |
|
5.8 6.4 |
244 222 |
6000 6000 |
WA49 WAF49 WF49 |
R17 |
DRN71M4 |
21 22 23 |
|
Ma max = 600 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.65 0.91 0.96 |
2123.38 1509.38 1444.60 |
7920 7920 7920 |
WA59HG WAF59HG WF59HG |
- |
DRN63MS4 |
19 21 22 |
|
1.3 1.6 1.8 2.2 |
1026.87 887.64 748.40 630.97 |
7920 7920 7920 7920 |
WA59HG WAF59HG WF59HG |
- |
DRN63M4 |
20 22 23 |
|
2.6 3.1 |
531.99 461.23 |
7920 7920 |
WA59HG WAF59HG WF59HG |
- |
DRN71MS4 |
21 22 24 |
|
3.8 4.3 |
368.98 327.86 |
7920 7920 |
WA59HG WAF59HG WF59HG |
- |
DRN71M4 |
22 23 25 |
|
Ma max = 600 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.07 0.08 0.09 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.32 0.36 0.42 |
19242 17649 14707 16044 12955 11405 10063 8796 7674 6692 5814 5032 4367 3788 3311 |
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 |
WA59 WAF59 WF59 |
R37 |
DRN63MS4 |
31 32 34 |
|
0.48 0.54 0.61 0.69 0.79 0.9 1 1.2 1.4 |
2889 2576 2259 1986 1745 1526 1331 1167 1016 |
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 |
WA59 WAF59 WF59 |
R37 |
DRN63MS4 |
30 31 33 |
|
1.6 1.8 2 |
888 771 674 |
8000 8000 8000 |
WA59 WAF59 WF59 |
R37 |
DRN63M4 |
31 33 34 |
|
2.4 2.7 3.1 |
588 513 447 |
8000 8000 8000 |
WA59 WAF59 WF59 |
R37 |
DRN71MS4 |
31 33 34 |
|
3.6 4.1 4.6 |
398 350 311 |
8000 8000 8000 |
WA59 WAF59 WF59 |
R37 |
DRN71M4 |
33 34 35 |
|
5.3 6 |
271 240 |
8000 8000 |
WA59 WAF59 WF59 |
R37 |
DRN80MK4 |
35 37 38 |