Selection tables W..DRN.. in kW
|
PN = 0.09 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
1.2 1.5 1.7 2.0 2.5 2.8 3.5 |
545 440 385 370 300 260 215 |
748.40 630.97 531.99 461.23 368.98 327.86 262.28 |
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 |
1.10 1.35 1.55 1.65 2.0 2.3 2.8 |
WA59HG WAF59HG WF59HG |
- |
DRN63M6 |
20 22 23 |
|
1.4 1.6 1.9 2.1 2.2 2.6 2.9 2.9 3.0 3.4 4.1 |
475 440 355 330 330 255 235 245 220 205 177 |
666.34 592.30 497.47 442.20 418.60 356.97 317.31 312.51 308.20 273.96 224.25 |
5690 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 |
0.85 0.90 1.10 1.20 1.20 1.55 1.70 1.60 1.80 1.95 2.3 |
WA49HG WAF49HG WF49HG |
- |
DRN63M6 |
16 17 18 |
|
2.7 3.9 |
240 163 |
347.79 233.35 |
4110 4500 |
0.80 1.25 |
WA39HG WAF39HG WF39HG |
- |
DRN63M6 |
12 13 13 |
|
3.6 4.3 4.5 |
163 161 153 |
253.03 213.66 203.19 |
3000 3020 3150 |
0.80 0.80 0.85 |
WA29HG WAF29HG WF29HG |
- |
DRN63M6 |
9.8 10 10 |
|
4.9 6.2 7.0 |
159 129 111 |
188.47 149.43 131.50 |
3480 3570 3610 |
0.80 1.00 1.15 |
WA29 WAF29 WF29 |
- |
DRN63M6 |
9.8 10 10 |
|
19 24 28 33 |
22 20 18 16 |
48.00* 39.00* 32.50* 27.50* |
1800 1800 1800 1800 |
1.15 1.30 1.55 1.70 |
W10 WF10 WA10 WAF10 |
- |
DRN63M6 |
6.8 7 6.8 7 |
|
PN = 0.12 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.5 4.0 4.4 5.1 5.8 |
625 570 480 405 350 325 295 250 225 198 168 150 |
1016 888 771 674 588 513 447 398 350 311 271 240 |
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 |
0.95 1.05 1.25 1.50 1.70 1.85 2.0 2.4 2.6 3.0 3.6 4.0 |
WA59 WAF59 WF59 |
R37 |
DRN63MS4 |
31 32 33 |
|
1.9 2.1 2.3 2.5 2.8 3.1 3.5 3.8 4.2 4.6 5.1 5.7 6.2 |
495 455 405 360 330 285 265 230 220 205 172 163 144 |
742 674 604 544 494 443 400 362 330 300 269 244 222 |
5930 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 |
0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.40 1.50 1.75 1.80 1.95 2.3 2.5 2.8 |
WA49 WAF49 WF49 |
R17 |
DRN63MS4 |
19 19 20 |
|
6.1 |
149 |
228 |
4500 |
1.35 |
WA39 WAF39 WF39 |
R17 |
DRN63MS4 |
14 15 16 |
|
3.7 4.1 4.6 5.4 |
250 225 198 169 |
375 336 298 257 |
4050 4230 4420 4500 |
0.80 0.90 1.00 1.20 |
WA39 WAF39 WF39 |
R17 |
DRN63MS4 |
13 14 15 |
|
5.2 6.6 |
172 138 |
265 210 |
2830 3390 |
0.75 0.95 |
WA29 WAF29 WF29 |
R17 |
DRN63MS4 |
12 12 13 |
|
5.8 |
151 |
236 |
3430 |
0.85 |
WA29 WAF29 WF29 |
R17 |
DRN63MS4 |
12 12 13 |
|
1.3 1.6 1.8 2.2 2.6 3.0 3.7 4.2 5.3 |
575 570 500 405 355 335 275 240 195 |
1026.87 887.64 748.40 630.97 531.99 461.23 368.98 327.86 262.28 |
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 |
1.05 1.05 1.20 1.50 1.70 1.80 2.2 2.5 3.1 |
WA59HG WAF59HG WF59HG |
- |
DRN63MS4 |
19 21 22 |
|
4.1 5.7 6.1 6.7 |
265 188 178 162 |
213.21 151.56 142.72 129.74 |
8000 8000 8000 8000 |
2.3 3.2 3.4 3.7 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN63M6 |
20 22 23 |
|
6.5 |
168 |
213.21 |
8000 |
3.6 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN63MS4 |
19 21 22 |
|
1.6 1.9 2.0 2.1 2.3 2.3 2.8 3.1 3.3 3.9 4.4 4.4 4.5 5.0 6.2 |
425 370 385 440 330 405 330 305 300 235 215 225 205 188 161 |
842.08 727.04 704.79 666.34 608.50 592.30 497.47 442.20 418.60 356.97 317.31 312.51 308.20 273.96 224.25 |
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 |
0.95 1.10 1.05 0.90 1.20 1.00 1.20 1.30 1.35 1.70 1.85 1.80 1.95 2.1 2.5 |
WA49HG WAF49HG WF49HG |
- |
DRN63MS4 |
15 16 17 |
|
6.9 9.1 9.2 11 |
157 122 117 100 |
200.76 151.87 149.88 126.43 |
6000 6000 6000 6000 |
2.5 3.3 3.4 4.0 |
WA49 WAF49 WF49 |
- |
DRN63MS4 |
15 16 17 |
|
2.9 4.0 4.2 5.0 5.9 |
235 225 163 178 150 |
480.04 347.79 330.51 275.94 233.35 |
3970 4240 4480 4360 4500 |
0.85 0.90 1.25 1.10 1.35 |
WA39HG WAF39HG WF39HG |
- |
DRN63MS4 |
11 12 13 |
|
4.1 5.5 6.2 6.9 7.6 8.3 |
250 195 167 156 144 133 |
210.49 157.87 141.23 126.29 114.81 105.50 |
4060 4440 4530 4720 4810 4890 |
0.80 1.00 1.20 1.30 1.40 1.50 |
WA39 WAF39 WF39 |
- |
DRN63M6 |
12 13 13 |
|
6.6 8.7 9.8 11 12 13 14 15 16 18 19 19 21 |
160 125 107 99 91 84 74 73 67 61 57 58 53 |
210.49 157.87 141.23 126.29 114.81 105.50 97.24 91.92 84.74 77.03 70.79 73.53 66.85 |
4700 4950 5000 5130 5180 5170 5000 4990 4840 4720 4610 4700 4580 |
1.25 1.60 1.85 2.0 2.2 2.4 2.5 2.8 3.0 3.3 3.5 3.5 3.8 |
WA39 WAF39 WF39 |
- |
DRN63MS4 |
11 12 13 |
|
12 15 18 22 27 32 |
42 39 34 31 26 24 |
75.00* 60.00* 48.00* 39.00* 32.50* 27.50* |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 |
1.70 1.80 2.1 2.3 2.7 2.9 |
W30 WF30 WA30 WAF30 |
- |
DRN63M6 |
10 10 9.7 10 |
|
18 23 29 35 42 |
28 26 23 20 17 |
75.00* 60.00* 48.00* 39.00* 32.50* |
3000 3000 3000 3000 3000 |
2.5 2.7 3.1 3.4 4.1 |
W30 WF30 WA30 WAF30 |
- |
DRN63MS4 |
9.1 9.5 8.9 9.2 |
|
5.5 6.5 6.8 |
152 148 141 |
253.03 213.66 203.19 |
3180 3240 3350 |
0.85 0.90 0.90 |
WA29HG WAF29HG WF29HG |
- |
DRN63MS4 |
9 9.2 9.6 |
|
7.3 9.2 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 26 28 32 |
144 116 100 93 86 79 71 65 61 58 55 49 45 41 39 34 |
188.47 149.43 131.50 119.55 108.68 99.87 93.58 83.41 78.02 74.19 69.68 62.41 56.74 52.14 49.58 43.54 |
3530 3600 3640 3650 3670 3680 3700 3710 3720 3720 3730 3740 3740 3750 3750 3760 |
0.90 1.10 1.30 1.40 1.50 1.65 1.80 2.0 2.2 2.3 2.4 2.7 2.9 3.1 3.3 3.8 |
WA29 WAF29 WF29 |
- |
DRN63MS4 |
9 9.2 9.6 |
|
12 15 18 22 27 32 |
37 33 30 28 28 23 |
75.00* 60.00* 48.00* 39.00* 32.50* 27.50* |
2200 2200 2200 2200 2200 2200 |
1.10 1.25 1.30 1.45 1.45 1.75 |
W20 WF20 WA20 WAF20 |
- |
DRN63M6 |
7.5 7.7 7.3 7.3 |
|
18 23 29 35 42 50 56 71 84 96 135 168 210 |
25 22 20 19 18 15 14 12 10 9.6 7.2 5.9 4.9 |
75.00* 60.00* 48.00* 39.00* 32.50* 27.50* 24.50* 19.50* 16.50* 14.33 10.25* 8.20* 6.57 |
2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2160 2020 1890 |
1.60 1.80 1.95 2.2 2.2 2.6 2.9 3.5 3.7 4.7 5.0 4.9 4.9 |
W20 WF20 WA20 WAF20 |
- |
DRN63MS4 |
6.7 6.8 6.4 6.4 |
|
11 12 14 15 17 19 20 22 25 26 29 31 34 41 45 |
98 88 74 66 65 59 53 49 45 40 37 35 32 27 24 |
127.90 119.61 96.28 90.04 82.03 74.57 68.71 61.75 56.14 52.61 47.28 44.07 40.07 33.74 30.68 |
2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 |
0.80 0.90 1.10 1.20 1.25 1.35 1.50 1.65 1.80 2.0 2.1 2.3 2.5 3.0 3.3 |
WA19 WAF19 WF19 |
- |
DRN63MS4 |
7.5 7.6 8.2 |
|
50 66 |
21 16 |
27.71 20.86 |
2200 2200 |
3.2 3.8 |
WA19 WAF19 WF19 |
- |
DRN63MS4 |
7 7.2 7.7 |
|
18 23 29 35 42 50 56 71 84 96 135 168 210 |
25 22 20 19 17 15 14 12 11 9.5 7.3 6 5 |
75.00* 60.00* 48.00* 39.00* 32.50* 27.50* 24.50* 19.50* 16.50* 14.33 10.25* 8.20* 6.57 |
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 |
1.00 1.15 1.25 1.40 1.65 1.80 1.80 2.5 2.5 2.5 3.8 3.8 3.8 |
W10 WF10 WA10 WAF10 |
- |
DRN63MS4 |
6 6.2 6 6.2 |
|
18 22 27 32 |
30 28 25 22 |
48.00* 39.00* 32.50* 27.50* |
1800 1800 1800 1800 |
0.85 0.95 1.10 1.20 |
W10 WF10 WA10 WAF10 |
- |
DRN63M6 |
6.8 7 6.8 7 |
|
PN = 0.18 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
2.0 2.3 2.7 3.1 3.5 3.9 4.4 5.1 5.7 |
655 565 515 460 400 355 315 270 240 |
674 588 513 447 398 350 311 271 240 |
7960 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 |
0.90 1.05 1.15 1.30 1.50 1.70 1.90 2.2 2.5 |
WA59 WAF59 WF59 |
R37 |
DRN63M4 |
31 33 34 |
|
3.1 3.4 3.8 4.2 4.6 5.1 5.6 6.2 |
445 415 365 345 315 275 255 225 |
443 400 362 330 300 269 244 222 |
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 |
0.90 0.95 1.10 1.15 1.25 1.45 1.55 1.75 |
WA49 WAF49 WF49 |
R17 |
DRN63M4 |
19 20 21 |
|
1.8 2.2 3.0 3.7 4.2 5.2 |
755 610 505 410 360 295 |
748.40 630.97 461.23 368.98 327.86 262.28 |
6600 7850 8000 8000 8000 8000 |
0.80 1.00 1.20 1.45 1.70 2.1 |
WA59HG WAF59HG WF59HG |
- |
DRN63M4 |
20 22 23 |
|
4.3 6.0 6.4 7.1 7.7 8.5 9.0 9.9 11 |
375 270 255 230 210 192 180 165 150 |
213.21 151.56 142.72 129.74 118.93 107.33 101.45 92.23 84.54 |
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 |
1.60 2.2 2.4 2.6 2.8 3.1 3.3 3.7 4.0 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN71MS6 |
21 22 24 |
|
6.5 9.1 9.6 11 |
255 180 170 155 |
213.21 151.56 142.72 129.74 |
8000 8000 8000 8000 |
2.4 3.3 3.5 3.9 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN63M4 |
20 22 23 |
|
2.8 3.1 3.3 4.3 4.4 5.0 6.1 |
495 455 455 325 340 280 240 |
497.47 442.20 418.60 317.31 312.51 273.96 224.25 |
5500 5910 5940 6000 6000 6000 6000 |
0.80 0.90 0.90 1.20 1.20 1.40 1.65 |
WA49HG WAF49HG WF49HG |
- |
DRN63M4 |
16 17 18 |
|
6.9 9.1 9.2 11 12 13 15 15 16 |
235 183 177 151 137 127 110 113 103 |
200.76 151.87 149.88 126.43 114.94 105.36 92.86 94.39 85.81 |
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 |
1.65 2.2 2.3 2.6 2.9 3.1 3.6 3.6 3.9 |
WA49 WAF49 WF49 |
- |
DRN63M4 |
16 17 18 |
|
5.9 |
225 |
233.35 |
4050 |
0.90 |
WA39HG WAF39HG WF39HG |
- |
DRN63M4 |
12 13 13 |
|
6.5 8.7 9.7 11 12 13 14 15 16 18 19 19 21 22 24 26 28 31 |
240 187 162 149 137 127 111 109 100 92 85 87 80 74 69 63 58 54 |
210.49 157.87 141.23 126.29 114.81 105.50 97.24 91.92 84.74 77.03 70.79 73.53 66.85 61.43 58.34 53.04 49.34 44.85 |
4120 4500 4580 4770 4860 4870 4700 4740 4590 4480 4390 4500 4390 4300 4170 4070 4030 3930 |
0.85 1.05 1.25 1.35 1.45 1.60 1.65 1.85 2.0 2.2 2.4 2.3 2.5 2.7 2.7 2.9 3.4 3.7 |
WA39 WAF39 WF39 |
- |
DRN63M4 |
12 13 13 |
|
12 15 19 23 28 33 |
60 55 49 44 37 35 |
75.00* 60.00* 48.00* 39.00* 32.50* 27.50* |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 |
1.15 1.25 1.45 1.60 1.90 2.0 |
W30 WF30 WA30 WAF30 |
- |
DRN71MS6 |
11 11 10 11 |
|
18 23 29 35 42 50 56 71 84 96 134 168 209 |
42 39 34 31 26 24 22 19 16 15 11 9.1 7.7 |
75.00* 60.00* 48.00* 39.00* 32.50* 27.50* 24.50* 19.50* 16.33 14.33 10.25* 8.20* 6.57 |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2940 |
1.65 1.80 2.1 2.3 2.7 2.9 3.1 3.7 4.2 4.7 5.7 7.1 8.1 |
W30 WF30 WA30 WAF30 |
- |
DRN63M4 |
10 10 9.7 10 |
|
10 12 13 14 15 16 18 19 20 22 24 26 28 32 36 38 44 49 |
151 141 130 119 107 98 91 87 83 73 68 62 59 51 45 44 36 34 |
131.50 119.55 108.68 99.87 93.58 83.41 78.02 74.19 69.68 62.41 56.74 52.14 49.58 43.54 38.73* 36.38 30.99* 28.17 |
3510 3530 3560 3590 3620 3640 3660 3670 3670 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3740 3760 3760 |
0.85 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.45 1.50 1.55 1.75 1.90 2.1 2.2 2.5 2.9 3.0 3.6 3.9 |
WA29 WAF29 WF29 |
- |
DRN63M4 |
9.8 10 10 |
|
15 19 23 28 33 37 47 |
47 43 40 40 33 30 26 |
60.00* 48.00* 39.00* 32.50* 27.50* 24.50* 19.50* |
2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 |
0.85 0.90 1.00 1.00 1.20 1.35 1.60 |
W20 WF20 WA20 WAF20 |
- |
DRN71MS6 |
8.1 8.2 7.8 7.8 |
|
18 23 29 35 42 50 56 71 83 96 134 168 209 |
38 33 31 28 27 23 21 18 16 14 11 8.9 7.4 |
75.00* 60.00* 48.00* 39.00* 32.50* 27.50* 24.50* 19.50* 16.50* 14.33 10.25* 8.20* 6.57 |
2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2110 1980 1870 |
1.05 1.20 1.30 1.45 1.45 1.75 1.90 2.4 2.4 3.1 3.3 3.3 3.2 |
W20 WF20 WA20 WAF20 |
- |
DRN63M4 |
7.5 7.7 7.3 7.3 |
|
15 17 18 20 22 24 26 29 31 34 41 45 |
100 98 90 79 74 67 61 56 53 48 40 37 |
90.04 82.03 74.57 68.71 61.75 56.14 52.61 47.28 44.07 40.07 33.74 30.68 |
2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 |
0.80 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.65 2.0 2.2 |
WA19 WAF19 WF19 |
- |
DRN63M4 |
8.3 8.4 9 |
|
50 66 77 85 103 113 |
32 24 21 19 16 15 |
27.71 20.86 17.77 16.16 13.38 12.16 |
2200 2150 2060 2010 1900 1850 |
2.1 2.5 3.0 3.2 3.6 3.8 |
WA19 WAF19 WF19 |
- |
DRN63M4 |
7.8 8 8.5 |
|
29 35 42 50 56 71 83 96 134 168 209 |
30 28 25 22 21 18 16 14 11 9 7.5 |
48.00* 39.00* 32.50* 27.50* 24.50* 19.50* 16.50* 14.33 10.25* 8.20* 6.57 |
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1790 |
0.80 0.95 1.10 1.20 1.20 1.70 1.70 1.65 2.6 2.6 2.5 |
W10 WF10 WA10 WAF10 |
- |
DRN63M4 |
6.8 7 6.8 7 |
|
PN = 0.25 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
2.7 3.1 3.5 4.0 4.5 5.2 5.9 |
715 640 560 495 440 380 335 |
513 447 398 350 311 271 240 |
7520 8000 8000 8000 8000 8000 8000 |
0.85 0.95 1.10 1.20 1.35 1.60 1.80 |
WA59 WAF59 WF59 |
R37 |
DRN71MS4 |
32 33 35 |
|
4.3 4.7 5.2 5.8 6.3 |
475 435 380 350 315 |
330 300 269 244 222 |
6000 6000 6000 6000 6000 |
0.85 0.90 1.05 1.15 1.25 |
WA49 WAF49 WF49 |
R17 |
DRN71MS4 |
20 21 21 |
|
2.6 3.1 3.8 4.3 5.4 |
730 685 560 485 400 |
531.99 461.23 368.98 327.86 262.28 |
6840 7240 8000 8000 8000 |
0.80 0.90 1.05 1.25 1.50 |
WA59HG WAF59HG WF59HG |
- |
DRN71MS4 |
21 22 24 |
|
4.3 6.0 6.4 7.1 7.7 8.5 9.0 9.9 11 12 12 14 15 |
525 370 350 320 295 265 250 230 210 182 190 166 152 |
213.21 151.56 142.72 129.74 118.93 107.33 101.45 92.23 84.54 73.72 76.29 67.02 61.43 |
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 |
1.15 1.60 1.70 1.85 2.0 2.2 2.4 2.6 2.9 3.3 3.2 3.6 4.0 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN71M6 |
22 23 25 |
|
6.6 9.3 9.8 11 12 13 14 15 |
345 245 230 210 192 175 164 150 |
213.21 151.56 142.72 129.74 118.93 107.33 101.45 92.23 |
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 |
1.75 2.5 2.6 2.9 3.1 3.4 3.7 4.0 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN71MS4 |
21 22 24 |
|
3.9 4.4 4.5 4.6 5.1 6.3 |
485 445 460 415 385 330 |
356.97 317.31 312.51 308.20 273.96 224.25 |
5620 5950 5870 6000 6000 6000 |
0.85 0.90 0.85 0.95 1.05 1.20 |
WA49HG WAF49HG WF49HG |
- |
DRN71MS4 |
17 18 18 |
|
7.0 9.3 9.4 11 12 13 15 15 16 18 20 21 23 |
320 250 240 205 187 172 149 153 139 128 115 110 100 |
200.76 151.87 149.88 126.43 114.94 105.36 92.86 94.39 85.81 78.66 70.25 67.73 61.58 |
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 |
1.25 1.60 1.65 1.95 2.1 2.3 2.7 2.6 2.9 3.1 3.4 3.6 4.0 |
WA49 WAF49 WF49 |
- |
DRN71MS4 |
17 18 18 |
|
10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 26 28 31 34 41 46 50 |
220 205 187 173 151 148 136 125 118 116 109 100 94 86 79 73 67 55 50 46 |
141.23 126.29 114.81 105.50 97.24 91.92 84.74 77.03 73.53 70.79 66.85 61.43 58.34 53.04 49.34 44.85 41.22 33.97 30.88 28.38 |
4130 4390 4510 4510 4330 4420 4270 4190 4240 4120 4150 4070 3930 3850 3830 3740 3670 3480 3390 3320 |
0.90 1.00 1.05 1.15 1.25 1.35 1.45 1.60 1.70 1.75 1.85 2.0 2.0 2.2 2.5 2.7 3.0 3.6 3.9 4.2 |
WA39 WAF39 WF39 |
- |
DRN71MS4 |
12 13 14 |
|
15 19 23 28 33 37 47 |
77 67 62 52 48 45 39 |
60.00* 48.00* 39.00* 32.50* 27.50* 24.50* 19.50* |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 |
0.90 1.05 1.15 1.35 1.45 1.55 1.80 |
W30 WF30 WA30 WAF30 |
- |
DRN71M6 |
12 12 11 12 |
|
19 23 29 36 43 51 57 72 86 98 137 171 214 |
57 53 46 42 35 33 30 26 22 20 15 12 10 |
75.00* 60.00* 48.00* 39.00* 32.50* 27.50* 24.50* 19.50* 16.33 14.33 10.25* 8.20* 6.57 |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2900 |
1.20 1.30 1.50 1.65 2.0 2.1 2.3 2.7 3.1 3.4 4.2 5.2 6.0 |
W30 WF30 WA30 WAF30 |
- |
DRN71MS4 |
11 11 10 11 |
|
14 15 17 18 19 20 23 25 27 28 32 36 39 45 50 54 |
162 146 134 124 118 113 100 92 85 81 70 62 59 50 46 42 |
99.87 93.58 83.41 78.02 74.19 69.68 62.41 56.74 52.14 49.58 43.54 38.73* 36.38 30.99* 28.17 25.89 |
3470 3520 3550 3580 3590 3610 3640 3650 3670 3680 3700 3710 3720 3730 3640 3560 |
0.80 0.90 0.95 1.05 1.10 1.15 1.30 1.40 1.55 1.60 1.85 2.1 2.2 2.6 2.8 3.1 |
WA29 WAF29 WF29 |
- |
DRN71MS4 |
10 11 11 |
|
60 66 |
37 34 |
23.29 21.17 |
3500 3410 |
3.5 3.8 |
WA29 WAF29 WF29 |
- |
DRN71MS4 |
10 10 11 |
|
23 29 36 43 51 57 72 85 98 137 171 214 |
45 42 38 37 31 28 24 21 20 15 12 10 |
60.00* 48.00* 39.00* 32.50* 27.50* 24.50* 19.50* 16.50* 14.33 10.25* 8.20* 6.57 |
2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2050 1930 1830 |
0.90 0.95 1.05 1.10 1.30 1.40 1.75 1.80 2.3 2.5 2.4 2.4 |
W20 WF20 WA20 WAF20 |
- |
DRN71MS4 |
8.1 8.2 7.8 7.8 |
|
23 25 27 30 32 35 42 46 |
100 92 82 77 71 65 55 50 |
61.75 56.14 52.61 47.28 44.07 40.07 33.74 30.68 |
2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2180 |
0.80 0.85 0.95 1.05 1.10 1.20 1.45 1.60 |
WA19 WAF19 WF19 |
- |
DRN71MS4 |
8.9 9 9.6 |
|
51 67 79 87 105 116 137 151 168 184 216 238 |
43 33 29 26 22 20 17 15 14 12 11 9.6 |
27.71 20.86 17.77 16.16 13.38 12.16 10.24 9.31 8.38 7.62 6.49* 5.90 |
2200 2060 1980 1930 1830 1780 1690 1650 1580 1540 1470 1430 |
1.55 1.85 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.3 3.0 3.5 3.0 3.5 |
WA19 WAF19 WF19 |
- |
DRN71MS4 |
8.4 8.5 9.1 |
|
51 57 72 85 98 137 171 214 |
30 28 24 22 20 15 12 10 |
27.50* 24.50* 19.50* 16.50* 14.33 10.25* 8.20* 6.57 |
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1750 |
0.90 0.90 1.25 1.25 1.25 1.90 1.90 1.85 |
W10 WF10 WA10 WAF10 |
- |
DRN71MS4 |
7.4 7.6 7.4 7.6 |
|
PN = 0.37 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
4.1 4.6 5.2 5.9 |
740 660 570 505 |
350 311 271 240 |
7340 7930 8000 8000 |
0.80 0.90 1.05 1.20 |
WA59 WAF59 WF59 |
R37 |
DRN71M4 |
33 34 35 |
|
6.4 |
470 |
222 |
6000 |
0.85 |
WA49 WAF49 WF49 |
R17 |
DRN71M4 |
21 22 23 |
|
6.2 6.6 7.2 7.9 8.7 9.2 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 24 25 |
540 510 465 425 385 365 330 300 275 265 240 220 200 187 171 156 142 132 |
151.56 142.72 129.74 118.93 107.33 101.45 92.23 84.54 76.29 73.72 67.02 61.43 55.44 52.40 47.64 43.67 39.41 36.98 |
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 |
1.10 1.20 1.30 1.40 1.55 1.65 1.80 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 3.0 3.2 3.5 3.7 3.9 3.9 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN80MK6 |
25 26 27 |
|
6.6 9.3 9.9 11 12 13 14 15 17 19 19 21 |
505 360 340 310 280 260 240 220 200 176 183 160 |
213.21 151.56 142.72 129.74 118.93 107.33 101.45 92.23 84.54 73.72 76.29 67.02 |
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 |
1.20 1.65 1.75 1.95 2.1 2.3 2.5 2.7 3.0 3.4 3.3 3.8 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN71M4 |
22 23 25 |
|
7.1 9.3 9.4 11 12 13 15 15 16 18 20 21 23 24 27 29 32 |
475 365 355 300 275 255 220 225 205 189 169 162 147 140 127 117 104 |
200.76 151.87 149.88 126.43 114.94 105.36 92.86 94.39 85.81 78.66 70.25 67.73 61.58 58.48 53.16 48.73 43.66 |
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 |
0.85 1.10 1.15 1.30 1.45 1.55 1.80 1.75 1.95 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3.1 3.4 3.8 |
WA49 WAF49 WF49 |
- |
DRN71M4 |
18 19 20 |
|
15 15 17 18 19 20 21 23 24 27 29 32 34 42 46 50 |
220 220 200 184 174 170 160 148 138 127 117 107 99 80 74 68 |
91.92 97.24 84.74 77.03 73.53 70.79 66.85 61.43 58.34 53.04 49.34 44.85 41.22 33.97 30.88 28.38 |
3920 3740 3760 3720 3840 3690 3780 3730 3560 3510 3540 3470 3410 3260 3190 3130 |
0.90 0.85 1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.35 1.35 1.45 1.70 1.85 2.0 2.4 2.7 2.9 |
WA39 WAF39 WF39 |
- |
DRN71M4 |
14 14 15 |
|
60 66 |
56 51 |
23.68* 21.53 |
3080 3000 |
3.6 3.9 |
WA39 WAF39 WF39 |
- |
DRN71M4 |
13 14 14 |
|
24 29 36 44 51 58 73 87 99 138 173 215 |
78 68 62 52 48 45 38 33 30 22 18 15 |
60.00* 48.00* 39.00* 32.50* 27.50* 24.50* 19.50* 16.33 14.33 10.25* 8.20* 6.57 |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2850 |
0.90 1.05 1.15 1.35 1.45 1.55 1.85 2.1 2.3 2.8 3.6 4.1 |
W30 WF30 WA30 WAF30 |
- |
DRN71M4 |
12 12 11 12 |
|
23 25 27 29 33 37 39 46 50 55 |
147 135 125 119 102 91 87 73 67 62 |
62.41 56.74 52.14 49.58 43.54 38.73* 36.38 30.99* 28.17 25.89 |
3520 3550 3580 3590 3630 3660 3670 3530 3450 3390 |
0.90 0.95 1.05 1.10 1.25 1.45 1.50 1.80 1.95 2.1 |
WA29 WAF29 WF29 |
- |
DRN71M4 |
12 12 12 |
|
61 67 73 87 96 104 122 135 146 177 195 212 253 278 303 |
55 51 47 38 35 32 27 25 23 19 17 16 13 12 11 |
23.29 21.17 19.45 16.25 14.77 13.57 11.56* 10.51 9.66 8.00 7.27 6.68 5.60 5.09 4.68 |
3370 3280 3210 3040 2960 2900 2760 2680 2620 2450 2380 2320 2190 2130 2080 |
2.4 2.6 2.8 3.1 3.6 3.8 3.1 3.6 3.9 3.1 3.6 3.9 3.1 3.5 3.9 |
WA29 WAF29 WF29 |
- |
DRN71M4 |
11 12 12 |
|
51 58 73 86 99 138 173 215 |
46 42 36 31 29 22 18 15 |
27.50* 24.50* 19.50* 16.50* 14.33 10.25* 8.20* 6.57 |
2200 2200 2200 2170 2120 1960 1860 1780 |
0.85 0.95 1.15 1.20 1.55 1.65 1.65 1.60 |
W20 WF20 WA20 WAF20 |
- |
DRN71M4 |
9.3 9.5 9.1 9.1 |
|
35 42 46 |
96 80 74 |
40.07 33.74 30.68 |
2040 1970 1950 |
0.85 1.00 1.10 |
WA19 WAF19 WF19 |
- |
DRN71M4 |
10 10 11 |
|
51 68 80 88 106 116 138 152 169 186 218 240 |
64 48 42 39 32 29 24 22 20 18 15 14 |
27.71 20.86 17.77 16.16 13.38 12.16 10.24 9.31 8.38 7.62 6.49* 5.90 |
2030 1910 1860 1820 1730 1700 1610 1570 1510 1470 1400 1370 |
1.05 1.25 1.50 1.60 1.80 1.90 2.1 2.2 2.1 2.4 2.1 2.4 |
WA19 WAF19 WF19 |
- |
DRN71M4 |
9.6 9.8 10 |
|
73 86 99 138 173 215 |
36 32 29 22 18 15 |
19.50* 16.50* 14.33 10.25* 8.20* 6.57 |
1800 1800 1800 1800 1780 1700 |
0.85 0.85 0.85 1.30 1.30 1.25 |
W10 WF10 WA10 WAF10 |
- |
DRN71M4 |
8.6 8.8 8.6 8.8 |
|
PN = 0.55 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
6.7 9.5 10 11 12 13 14 16 17 19 19 21 23 26 27 30 33 36 |
740 525 500 455 415 380 355 325 295 255 270 235 215 195 183 167 152 139 |
213.21 151.56 142.72 129.74 118.93 107.33 101.45 92.23 84.54 73.72 76.29 67.02 61.43 55.44 52.40 47.64 43.67 39.41 |
7320 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 |
0.80 1.15 1.20 1.30 1.45 1.60 1.70 1.85 2.0 2.3 2.2 2.6 2.8 3.1 3.3 3.5 3.8 4.0 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN80MK4 |
25 26 27 |
|
6.8 7.5 8.1 9.0 9.5 10 11 13 13 14 16 17 18 20 22 25 26 29 31 35 |
735 670 610 560 520 475 435 380 395 345 315 290 270 245 225 205 190 174 159 144 |
142.72 129.74 118.93 107.33 101.45 92.23 84.54 73.72 76.29 67.02 61.43 55.44 52.40 47.64 43.67 39.41 36.98 33.62 30.82 27.81 |
7370 7850 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 |
0.80 0.90 1.00 1.10 1.15 1.25 1.40 1.60 1.50 1.75 1.90 2.1 2.2 2.4 2.5 2.7 2.7 3.0 3.3 3.5 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN90S6 |
33 34 35 |
|
39 43 60 85 118 |
128 117 83 59 42 |
24.89 22.63 16.09 11.35 8.18 |
8000 8000 7340 6610 5970 |
3.0 3.8 3.7 3.7 3.7 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN90S6 |
30 31 33 |
|
11 12 14 15 15 17 18 20 21 23 25 27 29 33 36 39 46 50 |
445 400 370 320 330 300 275 250 235 215 205 186 171 153 139 128 110 100 |
126.43 114.94 105.36 92.86 94.39 85.81 78.66 70.25 67.73 61.58 58.48 53.16 48.73 43.66 39.69 36.38 31.33 28.48 |
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 |
0.90 1.00 1.05 1.25 1.20 1.35 1.45 1.60 1.70 1.85 1.95 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.5 3.8 |
WA49 WAF49 WF49 |
- |
DRN80MK4 |
20 21 22 |
|
20 21 23 25 27 29 32 35 42 46 51 |
250 235 215 200 186 171 157 145 118 108 100 |
70.79 66.85 61.43 58.34 53.04 49.34 44.85 41.22 33.97 30.88 28.38 |
3050 3230 3220 3010 3000 3090 3060 3040 2930 2890 2850 |
0.80 0.85 0.90 0.90 1.00 1.15 1.25 1.40 1.65 1.80 1.95 |
WA39 WAF39 WF39 |
- |
DRN80MK4 |
16 17 18 |
|
61 67 73 90 99 108 131 144 157 189 208 226 254 279 304 |
82 75 70 55 51 47 38 35 32 26 24 22 20 18 17 |
23.68* 21.53 19.78 15.89 14.44 13.27 10.94 9.94 9.14 7.61 6.91 6.35 5.65 5.14 4.72 |
2880 2820 2760 2600 2540 2490 2360 2300 2250 2110 2060 2010 1930 1880 1840 |
2.4 2.7 2.9 3.1 3.5 3.7 3.3 3.6 3.9 3.3 3.3 3.6 3.4 3.3 3.6 |
WA39 WAF39 WF39 |
- |
DRN80MK4 |
15 16 17 |
|
44 52 59 74 88 100 140 175 218 |
76 71 66 56 48 43 33 27 22 |
32.50* 27.50* 24.50* 19.50* 16.33 14.33 10.25* 8.20* 6.57 |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2940 2770 |
0.90 1.00 1.05 1.25 1.40 1.60 1.95 2.4 2.8 |
W30 WF30 WA30 WAF30 |
- |
DRN80MK4 |
14 14 14 14 |
|
33 37 39 46 51 55 |
150 133 128 107 99 91 |
43.54 38.73* 36.38 30.99* 28.17 25.89 |
3450 3330 3350 3230 3170 3130 |
0.85 1.00 1.00 1.20 1.30 1.45 |
WA29 WAF29 WF29 |
- |
DRN80MK4 |
14 14 15 |
|
62 68 74 88 97 106 124 137 149 179 197 215 256 282 307 |
80 74 68 56 52 48 40 37 34 28 25 23 19 18 16 |
23.29 21.17 19.45 16.25 14.77 13.57 11.56* 10.51 9.66 8.00 7.27 6.68 5.60 5.09 4.68 |
3160 3090 3030 2890 2820 2760 2640 2570 2510 2340 2280 2230 2110 2050 2010 |
1.60 1.75 1.90 2.1 2.4 2.6 2.1 2.5 2.6 2.1 2.4 2.7 2.1 2.4 2.6 |
WA29 WAF29 WF29 |
- |
DRN80MK4 |
14 14 14 |
|
74 87 100 140 175 218 |
53 46 42 32 26 22 |
19.50* 16.50* 14.33 10.25* 8.20* 6.57 |
2020 1960 1940 1820 1750 1710 |
0.80 0.85 1.05 1.15 1.10 1.10 |
W20 WF20 WA20 WAF20 |
- |
DRN80MK4 |
11 12 11 11 |
|
81 89 107 118 140 154 171 188 221 243 |
62 57 47 43 36 33 29 27 23 21 |
17.77 16.16 13.38 12.16 10.24 9.31 8.38 7.62 6.49* 5.90 |
1670 1650 1590 1560 1490 1460 1400 1370 1310 1280 |
1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.55 1.40 1.60 1.40 1.65 |
WA19 WAF19 WF19 |
- |
DRN80MK4 |
12 12 12 |
|
PN = 0.75 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
9.4 10 11 13 13 14 16 17 18 20 22 24 26 28 31 34 |
720 655 600 520 545 475 435 395 370 340 310 280 260 240 220 199 |
101.45 92.23 84.54 73.72 76.29 67.02 61.43 55.44 52.40 47.64 43.67 39.41 36.98 33.62 30.82 27.81 |
7500 7950 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 |
0.85 0.90 1.00 1.15 1.10 1.25 1.40 1.50 1.60 1.75 1.85 1.95 2.0 2.2 2.4 2.5 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN90S6 |
33 34 35 |
|
9.5 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 23 26 27 30 33 37 39 43 47 52 |
715 675 615 560 515 480 440 400 365 350 320 290 265 250 225 205 188 176 160 146 133 |
151.56 142.72 129.74 118.93 107.33 101.45 92.23 84.54 76.29 73.72 67.02 61.43 55.44 52.40 47.64 43.67 39.41 36.98 33.62 30.82 27.81 |
7510 7800 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 7860 7690 7540 7340 |
0.85 0.90 0.95 1.05 1.15 1.25 1.35 1.50 1.65 1.70 1.90 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 2.9 3.0 3.3 3.6 3.8 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN80M4 |
28 29 31 |
|
38 42 46 51 59 65 72 84 92 102 117 128 142 |
176 161 147 134 114 104 95 81 74 67 58 53 48 |
24.89 22.63 20.74 18.72 16.09 14.75 13.31 11.35 10.41 9.39 8.18 7.49 6.76 |
8000 7830 7670 7470 7150 6990 6800 6470 6320 6140 5860 5720 5550 |
2.2 2.8 3.5 3.6 2.7 3.6 3.8 2.7 3.6 3.6 2.7 3.6 3.6 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN90S6 |
30 31 33 |
|
58 |
118 |
24.89 |
7230 |
3.3 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN80M4 |
25 27 28 |
|
15 16 17 18 21 21 23 25 27 30 33 36 40 46 51 55 |
450 435 410 375 320 335 295 280 255 235 210 189 174 149 135 125 |
94.39 92.86 85.81 78.66 67.73 70.25 61.58 58.48 53.16 48.73 43.66 39.69 36.38 31.33 28.48 26.11 |
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 |
0.90 0.90 1.00 1.05 1.25 1.15 1.35 1.40 1.55 1.70 1.95 2.1 2.3 2.5 2.8 3.0 |
WA49 WAF49 WF49 |
- |
DRN80M4 |
24 25 25 |
|
63 70 76 85 93 102 118 130 142 166 183 199 |
108 98 90 81 73 68 58 53 48 41 37 35 |
22.69 20.63 18.91 16.94 15.40 14.12 12.16 11.05 10.13 8.67 7.88 7.22 |
5990 5850 5710 5520 5380 5260 5010 4880 4760 4530 4410 4300 |
3.2 3.4 3.6 3.2 4.0 4.0 3.2 4.0 4.0 3.2 4.0 4.0 |
WA49 WAF49 WF49 |
- |
DRN80M4 |
22 23 24 |
|
29 32 35 42 47 51 |
230 215 197 160 147 136 |
49.34 44.85 41.22 33.97 30.88 28.38 |
2610 2620 2630 2580 2570 2550 |
0.85 0.95 1.00 1.20 1.35 1.45 |
WA39 WAF39 WF39 |
- |
DRN80M4 |
19 20 21 |
|
61 67 73 91 100 108 132 145 158 189 208 227 255 280 305 |
112 103 95 75 69 64 52 47 44 36 33 30 27 24 23 |
23.68* 21.53 19.78 15.89 14.44 13.27 10.94 9.94 9.14 7.61 6.91 6.35 5.65 5.14 4.72 |
2660 2620 2580 2450 2400 2360 2250 2200 2160 2020 1970 1930 1850 1810 1770 |
1.80 1.95 2.1 2.3 2.5 2.8 2.4 2.7 2.8 2.5 2.4 2.6 2.5 2.4 2.6 |
WA39 WAF39 WF39 |
- |
DRN80M4 |
19 19 20 |
|
59 74 88 100 140 176 219 |
89 76 65 59 44 36 31 |
24.50* 19.50* 16.33 14.33 10.25* 8.20* 6.57 |
3000 3000 3000 3000 3000 2850 2700 |
0.80 0.95 1.05 1.15 1.40 1.80 2.0 |
W30 WF30 WA30 WAF30 |
- |
DRN80M4 |
17 18 17 17 |
|
46 51 56 |
145 134 123 |
30.99* 28.17 25.89 |
2900 2870 2850 |
0.90 0.95 1.05 |
WA29 WAF29 WF29 |
- |
DRN80M4 |
17 18 18 |
|
62 68 74 89 97 106 125 137 149 180 198 216 257 283 308 |
109 101 93 76 70 65 54 50 46 37 35 32 26 24 22 |
23.29 21.17 19.45 16.25 14.77 13.57 11.56* 10.51 9.66 8.00 7.27 6.68 5.60 5.09 4.68 |
2940 2890 2850 2730 2670 2620 2510 2460 2410 2240 2190 2150 2030 1980 1940 |
1.20 1.30 1.40 1.60 1.80 1.90 1.55 1.80 1.95 1.55 1.80 1.95 1.55 1.80 1.95 |
WA29 WAF29 WF29 |
- |
DRN80M4 |
17 17 18 |
|
89 108 118 141 155 172 189 222 244 |
77 64 58 49 45 40 36 31 28 |
16.16 13.38 12.16 10.24 9.31 8.38 7.62 6.49* 5.90 |
1470 1430 1420 1360 1350 1280 1260 1210 1190 |
0.80 0.90 0.95 1.05 1.10 1.05 1.20 1.05 1.20 |
WA19 WAF19 WF19 |
- |
DRN80M4 |
15 15 16 |
|
PN = 1.1 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
14 16 17 18 20 22 24 26 28 31 34 |
700 640 580 545 495 455 415 385 350 320 290 |
67.02 61.43 55.44 52.40 47.64 43.67 39.41 36.98 33.62 30.82 27.81 |
7650 8000 8000 8000 8000 8000 7900 7690 7610 7540 7410 |
0.85 0.95 1.05 1.10 1.20 1.25 1.35 1.35 1.50 1.60 1.75 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN90L6 |
37 39 40 |
|
14 14 16 17 19 20 22 24 26 28 31 33 37 39 43 47 52 |
700 745 635 580 530 510 465 420 385 360 330 300 275 255 230 210 193 |
101.45 107.33 92.23 84.54 76.29 73.72 67.02 61.43 55.44 52.40 47.64 43.67 39.41 36.98 33.62 30.82 27.81 |
7650 7290 8000 8000 8000 8000 8000 8000 7910 7780 7680 7590 7450 7260 7140 7040 6880 |
0.85 0.80 0.95 1.05 1.15 1.20 1.30 1.40 1.55 1.65 1.80 1.90 2.0 2.0 2.2 2.5 2.6 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN90S4 |
34 36 37 |
|
38 42 46 51 59 65 72 84 92 102 117 128 142 |
260 235 215 196 168 153 140 118 108 98 85 78 71 |
24.89 22.63 20.74 18.72 16.09 14.75 13.31 11.35 10.41 9.39 8.18 7.49 6.76 |
7490 7350 7230 7060 6790 6660 6500 6200 6070 5910 5640 5520 5370 |
1.50 1.90 2.4 2.5 1.85 2.4 2.6 1.85 2.4 2.4 1.85 2.4 2.4 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN90L6 |
35 36 38 |
|
58 64 70 78 90 99 109 128 140 155 178 194 215 |
172 156 142 130 111 101 92 78 71 65 56 51 47 |
24.89 22.63 20.74 18.72 16.09 14.75 13.31 11.35 10.41 9.39 8.18 7.49 6.76 |
6860 6710 6580 6400 6140 6010 5850 5570 5450 5290 5050 4930 4790 |
2.3 2.8 3.6 3.7 2.8 3.7 3.9 2.8 3.7 3.7 2.8 3.7 3.7 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN90S4 |
32 33 35 |
|
21 21 24 25 27 30 33 37 40 46 51 56 |
470 490 425 405 365 340 300 275 255 215 197 181 |
67.73 70.25 61.58 58.48 53.16 48.73 43.66 39.69 36.38 31.33 28.48 26.11 |
5970 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5810 5730 5640 |
0.85 0.80 0.95 1.00 1.10 1.15 1.35 1.45 1.60 1.75 1.90 2.1 |
WA49 WAF49 WF49 |
- |
DRN90S4 |
30 31 32 |
|
64 71 77 86 94 103 120 132 144 168 185 201 |
157 142 131 117 106 98 84 76 70 60 54 50 |
22.69 20.63 18.91 16.94 15.40 14.12 12.16 11.05 10.13 8.67 7.88 7.22 |
5650 5530 5420 5250 5130 5020 4800 4690 4580 4360 4260 4160 |
2.2 2.4 2.5 2.2 2.7 2.7 2.2 2.7 2.7 2.2 2.7 2.8 |
WA49 WAF49 WF49 |
- |
DRN90S4 |
29 29 30 |
|
43 47 51 |
230 215 197 |
33.97 30.88 28.38 |
1980 2010 2040 |
0.85 0.90 1.00 |
WA39 WAF39 WF39 |
- |
DRN90S4 |
25 26 27 |
|
61 68 74 92 101 110 133 146 159 191 210 229 257 283 308 |
162 149 138 109 100 92 75 69 64 52 48 44 39 36 33 |
23.68* 21.53 19.78 15.89 14.44 13.27 10.94 9.94 9.14 7.61 6.91 6.35 5.65 5.14 4.72 |
2300 2280 2270 2170 2150 2120 2050 2010 1990 1860 1820 1790 1720 1680 1660 |
1.25 1.35 1.45 1.55 1.75 1.90 1.65 1.85 1.95 1.70 1.65 1.80 1.70 1.65 1.80 |
WA39 WAF39 WF39 |
- |
DRN90S4 |
24 25 26 |
|
62 69 75 90 99 107 126 138 151 182 200 218 260 286 311 |
158 146 135 111 102 94 79 73 67 54 50 46 38 35 32 |
23.29 21.17 19.45 16.25 14.77 13.57 11.56* 10.51 9.66 8.00 7.27 6.68 5.60 5.09 4.68 |
2570 2540 2520 2450 2410 2380 2300 2260 2220 2060 2020 1990 1880 1840 1810 |
0.80 0.90 0.95 1.10 1.25 1.30 1.10 1.25 1.35 1.05 1.25 1.35 1.10 1.20 1.35 |
WA29 WAF29 WF29 |
- |
DRN90S4 |
23 23 23 |
|
PN = 1.5 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
19 20 22 24 26 28 31 33 37 40 43 47 53 |
720 690 630 570 525 490 445 405 370 345 315 285 260 |
76.29 73.72 67.02 61.43 55.44 52.40 47.64 43.67 39.41 36.98 33.62 30.82 27.81 |
6720 6950 6990 7040 7000 6900 6870 6860 6770 6590 6530 6480 6370 |
0.85 0.85 0.95 1.05 1.15 1.20 1.30 1.40 1.50 1.50 1.65 1.80 1.95 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN90L4 |
37 39 40 |
|
59 65 70 78 91 99 110 129 140 156 179 195 216 |
235 210 193 177 151 137 125 106 97 89 77 70 64 |
24.89 22.63 20.74 18.72 16.09 14.75 13.31 11.35 10.41 9.39 8.18 7.49 6.76 |
6450 6330 6240 6090 5860 5760 5610 5360 5250 5110 4880 4780 4650 |
1.65 2.1 2.7 2.7 2.1 2.7 2.9 2.0 2.7 2.7 2.1 2.7 2.7 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN90L4 |
35 36 38 |
|
30 33 37 40 47 51 56 |
460 410 370 345 295 265 245 |
48.73 43.66 39.69 36.38 31.33 28.48 26.11 |
5560 5440 5440 5410 5220 5190 5140 |
0.85 1.00 1.05 1.15 1.30 1.40 1.55 |
WA49 WAF49 WF49 |
- |
DRN90L4 |
33 34 35 |
|
64 71 77 86 95 103 120 132 144 169 185 202 |
215 194 178 159 144 133 114 104 96 81 74 68 |
22.69 20.63 18.91 16.94 15.40 14.12 12.16 11.05 10.13 8.67 7.88 7.22 |
5260 5180 5100 4940 4860 4770 4560 4470 4380 4180 4090 4000 |
1.60 1.75 1.85 1.60 2.0 2.0 1.60 2.0 2.0 1.60 2.0 2.0 |
WA49 WAF49 WF49 |
- |
DRN90L4 |
32 32 33 |
|
62 68 74 92 101 110 134 147 160 192 211 230 258 284 309 |
220 200 187 148 136 125 102 93 86 71 65 60 53 48 45 |
23.68* 21.53 19.78 15.89 14.44 13.27 10.94 9.94 9.14 7.61 6.91 6.35 5.65 5.14 4.72 |
1880 1900 1910 1870 1870 1870 1820 1810 1790 1670 1650 1640 1560 1540 1530 |
0.90 1.00 1.05 1.15 1.30 1.40 1.25 1.35 1.45 1.25 1.25 1.35 1.25 1.20 1.30 |
WA39 WAF39 WF39 |
- |
DRN90L4 |
28 28 29 |
|
PN = 2.2 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
28 30 33 37 39 43 47 52 |
725 660 600 550 510 465 425 385 |
52.40 47.64 43.67 39.41 36.98 33.62 30.82 27.81 |
5350 5460 5570 5600 5430 5470 5520 5490 |
0.85 0.90 0.95 1.00 1.00 1.10 1.25 1.30 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN100LS4 |
41 43 44 |
|
58 64 70 77 90 98 109 128 139 154 177 193 214 |
345 315 285 260 225 205 185 157 143 131 113 103 94 |
24.89 22.63 20.74 18.72 16.09 14.75 13.31 11.35 10.41 9.39 8.18 7.49 6.76 |
5750 5690 5660 5560 5400 5330 5230 5010 4940 4820 4600 4530 4420 |
1.10 1.40 1.80 1.85 1.40 1.85 1.95 1.40 1.85 1.85 1.40 1.85 1.85 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN100LS4 |
39 40 42 |
|
46 51 56 |
435 395 365 |
31.33 28.48 26.11 |
4180 4250 4270 |
0.85 0.95 1.05 |
WA49 WAF49 WF49 |
- |
DRN100LS4 |
37 38 39 |
|
64 70 77 86 94 103 119 131 143 167 184 201 |
315 285 265 235 215 197 169 153 141 120 109 101 |
22.69 20.63 18.91 16.94 15.40 14.12 12.16 11.05 10.13 8.67 7.88 7.22 |
4610 4590 4550 4430 4390 4340 4170 4110 4050 3880 3810 3750 |
1.10 1.15 1.25 1.10 1.35 1.35 1.10 1.35 1.35 1.10 1.35 1.35 |
WA49 WAF49 WF49 |
- |
DRN100LS4 |
36 36 37 |
|
PN = 3 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
43 47 52 |
635 575 525 |
33.62 30.82 27.81 |
4260 4410 4480 |
0.80 0.90 0.95 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN100L4 |
48 50 51 |
|
64 70 78 91 99 109 128 140 155 178 194 215 |
425 390 355 305 275 250 215 195 178 154 140 128 |
22.63 20.74 18.72 16.09 14.75 13.31 11.35 10.41 9.39 8.18 7.49 6.76 |
4960 4980 4950 4850 4830 4770 4600 4560 4480 4270 4230 4140 |
1.05 1.35 1.35 1.00 1.35 1.40 1.00 1.35 1.35 1.00 1.35 1.35 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN100L4 |
46 47 49 |
|
71 77 95 103 132 144 185 202 |
390 360 290 265 210 192 148 137 |
20.63 18.91 15.40 14.12 11.05 10.13 7.88 7.22 |
3900 3920 3850 3840 3690 3660 3490 3450 |
0.85 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
WA49 WAF49 WF49 |
- |
DRN100L4 |
43 43 44 |
|
PN = 4 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
71 78 99 110 141 156 195 216 |
515 470 365 335 260 235 186 170 |
20.74 18.72 14.75 13.31 10.41 9.39 7.49 6.76 |
4150 4180 4220 4210 4090 4050 3850 3800 |
1.00 1.00 1.00 1.05 1.00 1.00 1.00 1.00 |
WA59 WAF59 WF59 |
- |
DRN112M4 |
55 57 58 |