Wellenenden
Durchmessertoleranz:
- Ø ≤ 50 mm → ISO k6
- Ø > 50 mm → ISO m6
Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form DR:

D | D1
| T1 +2/0
| T2 min
| T3 +1/0
|
|---|---|---|---|---|
13 < D ≤ 16 | M5 | 12.5
| 17
| 4
|
16 < D ≤ 21 | M6 | 16
| 21
| 5
|
21 < D ≤ 24 | M8 | 19
| 25
| 6
|
24 < D ≤ 30 | M10 | 22
| 30
| 7.5
|
30 < D ≤ 38 | M12 | 28
| 37
| 9.5
|
38 < D ≤ 50 | M16 | 36
| 45
| 12
|
50 < D ≤ 85 | M20 | 42
| 53
| 15
|
85 < D ≤ 130 | M24 | 50
| 63
| 18
|
130 < D ≤ 225 | M30 | 63
| 85
| 20
|
Passfedern: nach DIN 6885 (hohe Form)
Breite der Passfedernut ISO N9