Wälzlagerfette
Die Wälzlager der Getriebe werden werkseitig mit den nachfolgend beschriebenen Fetten gefüllt.
Die Tabelle zeigt die von SEW-EURODRIVE empfohlenen Schmierstoffe:
Einsatzbereich | Umgebungstemperatur | Hersteller | Typ |
|---|---|---|---|
Standard | -40 °C bis +80 °C | SEW-EURODRIVE | Grease HL 2 E1Wälzlagerfett auf Basis eines teilsynthetischen Grundöls. |
Fuchs | Renolit CX-TOM 15Wälzlagerfett auf Basis eines teilsynthetischen Grundöls. | ||
Klüber | Petamo GHY 133 N | ||
| -40 °C bis +40 °C | SEW-EURODRIVE | Grease HL 2 H1 E1 |
Bremer & Leguil | Cassida Grease GTS 2 | ||
| -20 °C bis +40 °C | Fuchs | Plantogel 2S |
Die Wälzlager müssen nicht nachgefettet werden. Wenn die Wälzlager gewaschen wurden oder wenn neue ungefettete Wälzlager verbaut werden, müssen die Wälzlager mit folgenden Fettmengen befüllt werden:
- Bei schnell laufenden Lagern (Getriebe-Eintriebsseite): 1/3 der Hohlräume zwischen den Wälzkörpern mit Fett füllen.
- Bei langsam laufenden Lagern (Getriebe-Abtriebsseite): 2/3 der Hohlräume zwischen den Wälzkörpern mit Fett füllen.