Motorleistung begrenzen
Reduzieren Sie die maximal abgegebene Motorleistung entsprechend dem maximal zulässigen Abtriebsdrehmoment am Getriebe (Mamax). Dazu müssen Sie zunächst das maximal zulässige Motordrehmoment (MMot) bestimmen.
Das maximal zulässige Motordrehmoment können Sie folgendermaßen berechnen:

MMot | maximal zulässiges Motordrehmoment | [MMot] = Nm |
Mamax | maximal zulässiges Abtriebsdrehmoment | [Mamax] = Nm |
itot | Gesamtgetriebeübersetzung |
|
ηtot | Gesamtwirkungsgrad | [ηtot] = % |
Ermitteln Sie anhand des maximal zulässigen Motordrehmoments MMot und dem Belastungsdiagramm des Motors den zugehörigen Wert für den Motorstrom.
Treffen Sie geeignete Maßnahmen, damit die dauerhafte Stromaufnahme des Motors nie größer wird als der zuvor ermittelte Wert für das Motordrehmoment MMot. Eine geeignete Maßnahme ist zum Beispiel, den Auslösestrom des Motorstromschutzschalters auf diesen maximalen Stromwert einzustellen. Ein Motorschutzschalter bietet zudem die Möglichkeit, eine kurzfristige Überlastung zu überbrücken, beispielsweise während der Anlaufphase des Motors. Bei Umrichterantrieben besteht eine geeignete Maßnahme darin, den Ausgangsstrom des Umrichters entsprechend dem ermittelten Motorstrom zu begrenzen.