Produktlabel

Produktlabel mit QR-Code. Der QR-Code auf dem Produkt kann gescannt werden. Es erfolgt eine Weiterleitung zu den Digital Services von SEW-EURODRIVE. Dort kann auf produktspezifische Daten, Dokumente sowie weitere Services zugegriffen werden.

Im Bereich "Dokumentationen" > "Daten und Dokumente" steht das Produkthandbuch des Geräts mit weiterführenden Informationen zur Verfügung.

Über den QR-Code am Produkt erhalten Sie schnellen Zugriff auf die Digital Services von SEW‑EURODRIVE.

Neben der Möglichkeit, den QR-Code mit der Kamera Ihres Mobilgeräts oder einer entsprechenden App zu erfassen, können Sie hierfür auch die App „Product ID Plus“ von SEW‑EURODRIVE nutzen. Nach dem Einscannen sehen Sie die technischen Daten, um das Produkt direkt zu identifizieren.

Darüber hinaus sind die Suche nach produktspezifischen Ersatzteilen und Dokumentationen sowie die Fehlerdiagnose und direkte Serviceanfrage einfach und schnell möglich.