Betriebsfaktor für Schneckengetriebe
Bei Schneckengetrieben müssen 2 weitere Betriebsfaktoren berücksichtigt werden:
- fB1 = Betriebsfaktor aus Umgebungstemperatur
- fB2 = Betriebsfaktor aus Einschaltdauer
Die zusätzlichen Betriebsfaktoren fB1 und fB2 können anhand der Diagramme in der unteren Abbildung ermittelt werden. Bei fB1 wird in gleicher Weise wie bei fB_L der Stoßgrad berücksichtigt. Folgendes Diagramm zeigt die zusätzlichen Betriebsfaktoren fB1 und fB2:

Einschaltdauer

ED | Einschaltdauer | [ED] = % |
tL | Belastungsdauer in min× h-1 | [tL] = min× h-1 |