Bedingung für Getriebeauswahl nach Betriebsfaktor

Der ermittelte erforderliche Betriebsfaktor fB_req muss kleiner oder gleich dem Betriebsfaktor laut Auswahltabellen sein.

oder

Die Betriebsfaktoren in eckigen Klammern werden nur bei entsprechenden Applikations- und Umgebungsbedingungen berücksichtigt. Andernfalls haben sie den Wert 1.

fB

Betriebsfaktor

 

fB_req

erforderlicher Betriebsfaktor

 

fB_L

Betriebsfaktor Anwendung aus Stoßgrad und Schalthäufigkeit

 

fB3

Betriebsfaktor Tieftemperatur nur bei Umgebungstemperaturen < -30 °C

 

fB1

Betriebsfaktor nur für Schneckengetriebe basierend auf der Umgebungstemperatur

 

fB2

Betriebsfaktor nur für Schneckengetriebe basierend auf der Einschaltdauer

 

Ma

Abtriebsdrehmoment des Getriebemotors (MMot × iG)

[Ma] = Nm

Mamax

maximal zulässiges Abtriebsdrehmoment

[Mamax] = Nm