FA.., FH.., FV.., FAF.., FAZ.., FHF.., FZ.., FHZ.., FVF.., FVZ.., FT.., FM.., FAM..
Getriebe
| Füllmenge in Liter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
F..27 | 0.60 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | |
F..37 | 0.95 | 1.25 | 0.70 | 1.25 | 1.00 | 1.10 |
F..47 | 1.30 | 1.70 | 1.00 | 1.90 | 1.40 | 1.70 |
F..57 | 2.40 | 3.10 | 1.70 | 3.15 | 2.40 | 2.50 |
F..67 | 2.70 | 3.80 | 1.90 | 3.80 | 2.90 | 3.20 |
F..77 | 5.90 | 7.30 | 4.30 | 8.00 | 6.00 | 6.30 |
F..87 | 11.0 | 13.1 | 7.70 | 14.0 | 10.9 | 11.1 |
F..97 | 18.8 | 22.7 | 12.6 | 25.5 | 18.6 | 20.2 |
F..107 | 24.5 | 32.0 | 19.5 | 37.5 | 27.0 | |
F..127 | 39.0 | 54.5 | 34.0 | 61.0 | 45.0 | 46.5 |
F..157 | 73.0 | 105.5 | 62.0 | 109.0 | 87.5 | 79.5 |