Lackierung

Die Getriebe, Motoren und Getriebemotoren von SEW‑EURODRIVE werden folgendermaßen lackiert:
Typ | Lackierung |
|---|---|
R..-, F..-, K..-, S..-, W..-Getriebe | Blaugrau RAL 7031 |
Ausnahme:
Folgende Getriebe, Motoren und Getriebemotoren werden standardmäßig in ECO2-Ausführung unlackiert ausgeliefert.
Getriebetyp und -baugröße | Motorbaugröße | Oberflächenschutz |
|---|---|---|
R..07 – 27 | 56 – 90 | ECO2 |
F..27 | ||
K..19 – 29 | ||
W..10 – 30 | ||
W..19 – 59 |
Auf Wunsch ist eine Lackierung oder Sonderlackierung möglich.