Getriebe und Getriebemotoren für Rührwerke und Mischer

Eine besondere Ausführung der Stirnrad-, Flach- und Kegelradgetriebe sind die Getriebe und Getriebemotoren mit verlängerter Abtriebslagernabe (RM../FM../FAM../KM.. und KAM..). Sie sind speziell für Rührwerks- und Mischanwendungen konzipiert und lassen hohe Biegemomente sowie Quer- und Axialkräfte zu. Die übrigen Daten entsprechen denen der Standardgetriebe und Standardgetriebemotoren. Weitere Informationen zu Getrieben und Getriebemotoren für Rührwerke und Mischer finden Sie in Kapitel Rührwerksausführungen.