Betriebsfaktor fB
Die Festlegung des maximal zulässigen Abtriebsdrehmoments Mamax und des daraus abgeleiteten Betriebsfaktors fB = Mamax/Ma ist nicht genormt und sehr stark herstellerabhängig. Die Getriebe von SEW-EURODRIVE bieten bereits mit einem Betriebsfaktor fB = 1 ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit im Bereich der Dauerfestigkeit (Ausnahmen: Tieftemperaturen und Schneckenradverschleiß beim Schneckengetriebe). Der Betriebsfaktor ist unter Umständen nicht vergleichbar mit den Angaben anderer Getriebehersteller. Halten Sie im Zweifelsfall Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.
Sie finden den Betriebsfaktor in der Auftragsbestätigung und in den Auswahltabellen der Getriebemotorenkataloge von SEW-EURODRIVE.