SPIROPLAN®-Winkelgetriebemotoren, Getriebegrößen W..10, W..20, W..30

Die SPIROPLAN®-Winkelgetriebemotoren mit Getrieben der Baugrößen W..10, W..20 und W..30 können in den folgenden Ausführungen geliefert werden:

W10 DRN.., W20 DRN.., W30 DRN..,

SPIROPLAN®-Winkelgetriebemotor in Fußausführung

WF10 DRN.., WF20 DRN.., WF30 DRN..

SPIROPLAN®-Winkelgetriebemotor in B5-Flanschausführung

WA10 DRN.., WA20 DRN.., WA30 DRN..

SPIROPLAN®-Winkelgetriebemotor mit Hohlwelle

WAF10 DRN.., WAF20 DRN.., WAF30 DRN..

SPIROPLAN®-Winkelgetriebemotor in B5-Flanschausführung mit Hohlwelle