Kegelrad-Getriebemotoren, Getriebegrößen K..7

Die Kegelrad-Getriebemotoren mit Getrieben der Baugrößen K..7 können in den folgenden Ausführungen geliefert werden:

K..7 DRN..

Kegelrad-Getriebemotor in Fußausführung

KA..7B DRN..

Kegelrad-Getriebemotor in Fußausführung mit Hohlwelle

KV..7B DRN..

Kegelrad-Getriebemotor in Fußausführung mit Hohlwelle und Vielkeilverzahnung gemäß DIN 5480

KH..7B DRN..

Kegelrad-Getriebemotor in Fußausführung mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe

KF..7 DRN..

Kegelrad-Getriebemotor in B5-Flanschausführung

KAF..7 DRN..

Kegelrad-Getriebemotor in B5-Flanschausführung mit Hohlwelle

KVF..7 DRN..

Kegelrad-Getriebemotor in B5-Flanschausführung mit Hohlwelle und Vielkeilverzahnung gemäß DIN 5480

KHF..7 DRN..

Kegelrad-Getriebemotor in B5-Flanschausführung mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe

KA..7 DRN..

Kegelrad-Getriebemotor mit Hohlwelle

KV..7 DRN..

Kegelrad-Getriebemotor mit Hohlwelle und Vielkeilverzahnung gemäß DIN 5480

KH..7 DRN..

Kegelrad-Getriebemotor mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe

KT..7 DRN..

Kegelrad-Getriebemotor mit Hohlwelle und TorqLOC®-Klemmverbindung

KZ..7 DRN..

Kegelrad-Getriebemotor in B14-Flanschausführung

KAZ..7 DRN..

Kegelrad-Getriebemotor in B14-Flanschausführung mit Hohlwelle

KVZ..7 DRN..

Kegelrad-Getriebemotor in B14-Flanschausführung mit Hohlwelle und Vielkeilverzahnung gemäß DIN 5480

KHZ..7 DRN..

Kegelrad-Getriebemotor in B14-Flanschausführung mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe

KM..7 DRN..

Kegelrad-Getriebemotor in B5-Flanschausführung mit verlängerter Lagernabe, Abtriebswelle mit Passfeder

KAM..7 DRN..

Kegelrad-Getriebemotor in B5-Flanschausführung mit verlängerter Lagernabe mit Hohlwelle