Flachgetriebemotoren

Die Flachgetriebemotoren können in den folgenden Ausführungen geliefert werden:

F..DRN..

Flachgetriebemotor in Fußausführung

FA..B DRN..

Flachgetriebemotor in Fußausführung mit Hohlwelle

FV..B DRN..

Flachgetriebemotor in Fußausführung mit Hohlwelle und Vielkeilverzahnung gemäß DIN 5480

FH..B DRN..

Flachgetriebemotor in Fußausführung mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe

FF..DRN..

Flachgetriebemotor in B5-Flanschausführung

FAF..DRN..

Flachgetriebemotor in B5-Flanschausführung mit Hohlwelle

FVF..DRN..

Flachgetriebemotor in B5-Flanschausführung mit Hohlwelle und Vielkeilverzahnung gemäß DIN 5480

FHF..DRN..

Flachgetriebemotor in B5-Flanschausführung mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe

 

FA..DRN..

Flachgetriebemotor mit Hohlwelle

FV..DRN..

Flachgetriebemotor mit Hohlwelle und Vielkeilverzahnung gemäß DIN 5480

FH..DRN..

Flachgetriebemotor mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe

FT..DRN..

Flachgetriebemotor mit Hohlwelle und TorqLOC®-Klemmverbindung

FZ..DRN..

Flachgetriebemotor in B14-Flanschausführung

FAZ..DRN..

Flachgetriebemotor in B14-Flanschausführung mit Hohlwelle

FVZ..DRN..

Flachgetriebemotor in B14-Flanschausführung mit Hohlwelle und Vielkeilverzahnung gemäß DIN 5480

FHZ..DRN..

Flachgetriebemotor in B14-Flanschausführung mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe

FM.. DRN..

Flachgetriebemotor in B5-Flanschausführung mit verlängerter Lagernabe, Abtriebswelle mit Passfeder

FAM.. DRN..

Flachgetriebemotor in B5-Flanschausführung mit verlängerter Lagernabe mit Hohlwelle