Abkürzungen und Beschreibungen
Benennung | Formel‑ zeichen | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Kennlinie für den Dauerbetrieb | – | – | Die rote Kennlinie für den Dauerbetrieb wird zur Projektierung verwendet. Die Projektierungsregel sieht vor, dass der Betriebspunkt eines Zyklus (Ma_kub) unterhalb der Kennlinie Dauerbetrieb liegen muss. |
Kennlinie für den Kurzzeitbetrieb | – | – | Die blaue Kennlinie für den Kurzzeitbetrieb wird zur Projektierung verwendet. Die Projektierungsregel sieht vor, dass die schwarze Kennlinie des Zyklus oder das maximale Applikationsdrehmoment Mmax unterhalb der Kennlinie Kurzzeitbetrieb liegen muss. |
Kippsteifigkeit | cpr | Nm/arcmin | Die Kippsteifigkeit ist das Verhältnis vom aufgebrachten Kippmoment zum resultierenden Kippwinkel am Abtrieb. |
Verdrehsteifigkeit | ctr | Nm/arcmin | Die Verdrehsteifigkeit ist das Verhältnis von aufgebrachtem Abtriebsdrehmoment zu resultierendem Torsionswinkel am Abtrieb bei blockierter Antriebsseite. |
Einschaltdauer | ED | % | Maximal zulässige Einschaltdauer, entspricht dem Zeitanteil mit Drehzahl ≠ 0 je Zyklus. |
Nennaxialkraft | FA_a_N | N | Nennaxialkraft, die an der Abtriebswelle des Getriebes, im Dauerbetrieb, bei zentrischem Kraftangriff, bei Nenndrehzahl ne_N, Nenndrehmoment Ma_N, Getriebelebensdauer L und ohne wirkende Radialkraft auftritt. |
Spitzenaxialkraft | FA_a_pk | N | Maximal zulässige Axialkraft, die an der Abtriebswelle des Getriebes, im Kurzzeitbetrieb, bei zentrischem Kraftangriff und ohne wirkende Radialkraft auftreten darf. |
Dynamikfaktor | fdyn | – | Der Dynamikfaktor fdyn ist eine dynamische Komponente bei der Antriebsauslegung und beschreibt eine Drehmomentüberhöhung während des Beschleunigungsvorgangs. |
maximal zulässige Radialkraft | FR_a_max | N | Maximal zulässige Radialkraft, die an der Abtriebswelle des Getriebes bei Dauerbetrieb auftreten darf. Als Lastangriffspunkt gilt dabei die Mitte des Wellenendes. |
Nennradialkraft | FR_a_N | N | Nennradialkraft, die an der Abtriebswelle des Getriebes, im Dauerbetrieb, bei Kraftangriffspunkt x = L/2 der abtriebsseitigen Vollwelle oder x = 0, auf die Stirnseite der Flanschblockwelle, bei Flanschblockgetrieben, Nenndrehzahl ne_N, Nenndrehmoment Ma_N, Getriebelebensdauer L, ohne wirkende Axialkraft auftritt. |
Spitzenradialkraft | FR_a_pk | N | Maximal zulässige Radialkraft, die an der Abtriebswelle des Getriebes, im Kurzzeitbetrieb, bei Kraftangriffspunkt x = L/2 bei Vollwellen oder x = 0, auf die Stirnseite der Flanschblockwelle, bei Flanschblockgetrieben ohne wirkende Axialkraft auftreten darf. Hinweis: Der Wert ist ohne wirkendes Drehmoment und ohne Drehzahlbezug definiert. Die Kraft wirkt aus einer Richtung und ist nicht umlaufend. |
kubische Radialkraft | FR_kub | N | kubische Radialkraft bei kubischem Drehmoment Ma_kub |
maximale Radialkraft | FR_max | N | Maximale Radialkraft, die an der Abtriebswelle des Getriebes auftritt und die sich aus der Projektierung der Kundenapplikation ergibt. |
Zuschlagsfaktor | fz | – | Der Zuschlagsfaktor bei der Radialkraftermittlung berücksichtigt den Einfluss des Übertragungselements auf die Abtriebswelle des Getriebes. |
Stillstandsstrom | I0 | A | Aufgenommener Strom des Motors, um das Stillstandsmoment abzugeben. |
maximaler Motorstrom | Imax | A | maximaler Strom des Motors |
Massenträgheits- | J | 10-4 kgm2 | Reduziertes Massenträgheitsmoment bezogen auf die Antriebsseite. |
Massenträgheits- | Jbmot | kgm2 | Massenträgheitsmoment des Bremsmotors |
Massenträgheits- | Jext | kgm2 | Massenträgheitsmoment (extern) reduziert auf die Motorwelle |
Massenträgheits- | Jmot | kgm2 | Massenträgheitsmoment des Motors |
Massenträgheits- | k | – | Massenträgheitsverhältnis Jext/Jmot |
Lebensdauer | L | h | Getriebelebensdauer bei maximal zulässiger Einschaltdauer und maximal zulässiger Zyklusdauer, Nennabtriebsdrehmoment Ma_N, Nenneintriebsdrehzahl ne_N und Nennquerkraft FR_a_N. |
Induktivität zwischen Anschlussphase und Neutralleiter | L1
| mH | Induktivität zwischen Anschlussphase und Neutralleiter Motor |
Stillstandsmoment | M0 | Nm | thermisches Dauerdrehmoment Motor bei kleinen Drehzahlen |
Kennwert des statischen Bremsmoments | M4,100°C | Nm | Statistisch kleinster auftretender Wert des statischen Bremsmoments im Haltebremsenbetrieb bezogen auf eine Reibflächentemperatur von +100 °C. |
dynamisches Abtriebsdrehmoment | MaDyn | Nm | maximal mögliches dynamisches Drehmoment am Getriebeabtrieb unter Berücksichtigung des Motorspitzendrehmoments, der Übersetzung und des Getriebewirkungsgrades |
Not-Halt-Drehmoment | Ma_es | Nm | Maximal zulässiges Drehmoment, das an der Abtriebswelle des Getriebes bei Not-Halt auftreten darf. Zulässig sind maximal 1000 statische Ereignisse während der Getriebelebensdauer L. |
kubisches Drehmoment | Ma_kub | Nm | aus der Projektierung errechnetes effektives Drehmoment (Betriebspunkt) |
Nenndrehmoment | Ma_N | Nm | Nenndrehmoment, das an der Abtriebswelle des Getriebes, im Dauerbetrieb, bei Nenndrehzahl ne_N, Nennumgebungstemperatur TAmb_N, maximal zulässiger Gehäusetemperatur Tmax und Getriebelebensdauer L auftritt. Hinweis: Zusätzlich kann die Nennradialkraft oder Nennaxialkraft wirken. Wirken Radial- und Axialkräfte gleichzeitig, sind die Katalogdaten nicht gültig und es ist eine Nachrechnung der Kombination notwendig. |
Spitzendrehmoment | Ma_pk | Nm | Maximal zulässiges Drehmoment, das an der Abtriebswelle des Getriebes im Kurzzeitbetrieb auftreten darf. |
Masse | m | kg | Masse des Getriebes mit Schmierstoff einschließlich der Masse des Adapters und des angebauten Motors mit Resolver, ohne Bremse. |
Masse des Bremsmotors | mbmot | kg | Masse des Bremsmotors |
Masse des Motors | mmot | kg | Masse des Motors |
Leerlaufdrehmoment | Me_0 | Nm | Mittleres Drehmoment, das an der Antriebswelle des Getriebes, im Leerlauf, bei Nenndrehzahl ne_N und bei Nennumgebungstemperatur TAmb_N auftritt. |
effektives Motordrehmoment | Meff | Nm | effektiver Drehmomentbedarf (bezogen auf den Motor) |
maximales Eintriebsmoment | Me_max | Nm | Maximales Drehmoment, das an der Antriebswelle des Getriebes auftritt. |
Nennkippmoment | MK_a_N | Nm | Nennkippmoment im Dauerbetrieb bei Kraftangriffspunkt x = L/2 an der abtreibenden Welle, Nenndrehzahl ne_N, Nenndrehmoment Ma_N, Getriebelebensdauer L, ohne wirkende Axialkraft. Das Nennkippmoment ist definiert für die Nennradialkraft bei x = L/2, welches um den eintreibenden Druckpunkt dreht. |
Spitzenkippmoment | MK_ap_k | Nm | Maximal zulässiges Beschleunigungskippmoment im Kurzzeitbetrieb bei Kraftangriffspunkt x = L/2 an der abtreibenden Welle, ohne wirkende Axialkraft. Das Beschleunigungskippmoment ist definiert für die Beschleunigungsquerkraft bei x = L/2, welches um den eintreibenden Druckpunkt dreht. |
maximales | Mmax | Nm | Maximales Drehmoment, das an der Abtriebswelle des Getriebes auftritt und das sich aus der Projektierung der Kundenapplikation ergibt. |
dynamisches Grenzmoment | Mpk | Nm | dynamisches Grenzmoment des Motors |
mittlere abtreibende Drehzahl | na_m | min-1 | Mittlere Drehzahl, die an der Abtriebswelle des Getriebes auftritt und die sich aus der Projektierung der Kundenapplikation ergibt. |
Drehzahlklasse | nc | min-1 | Drehzahlklasse des Motors |
Effektivdrehzahl | neff | min-1 | thermische Effektivdrehzahl des Motors |
Nenndrehzahl | ne_N | min-1 | Nenndrehzahl, die an der Antriebswelle des Getriebes, im Dauerbetrieb, bei Nenndrehmoment Ma_N, Nennumgebungstemperatur Tamb_N, maximal zulässiger Gehäusetemperatur Tmax und Getriebelebensdauer L auftritt. |
Spitzendrehzahl | ne_pk | min-1 | Maximal zulässige Drehzahl, die an der Antriebswelle des Getriebes im Kurzzeitbetrieb auftreten darf. |
maximal eintreibende Drehzahl | nmax | min-1 | Maximale Drehzahl, die an der Abtriebswelle des Motors auftreten muss und die sich aus der Projektierung der Kundenapplikation ergibt. Sie ergibt sich aus der Drehzahl, die an der Antriebswelle der Kundenapplikation auftritt. |
zulässige Bremseneinfall-Drehzahl im Not-Halt-Fall | nmax,1 | min-1 | maximal zulässige Drehzahl des Bremsmotors beim Einfall der Bremse im Not-Halt-Fall |
Bremsleistung | PB | W | Bremsleistung |
Spitzenbremsleistung | PB_pk | W | maximale Bremsleistung |
Widerstandswert zwischen Anschlussphase und Neutralleiter | R1 | Ω | Widerstand zwischen Anschlussphase und Neutralleiter Motor |
Umgebungstemperatur | Tamb | °C | Zulässiger Umgebungstemperaturbereich, der für den Betrieb des Getriebes gilt. |
Nennumgebungstemperatur | Tamb_N | °C | Umgebungstemperatur, die als Basis für die Berechnung der zulässigen Nennwerte des Getriebes verwendet wird. |
Getriebetemperatur | Tmax | °C | Maximal zulässige Temperatur, die am Getriebegehäuse auftreten darf. |
Zyklusdauer | tz | min | Maximal zulässige Dauer eines sich wiederholenden Bezugszyklus, entspricht der Summe der Zeitanteile von Bewegung und Stillstand. |
Bremsenspannung | UN | V | Nennbetriebsspannung der Bremse |
Polradspannung | UP0kalt | V | Spannung im Motor, die bei Leerlauf vom Erreger (Polrad) in die Ständerwicklung induziert wird. |
Verdrehspiel | φ | arcmin | Das Verdrehspiel beschreibt die Gleichlaufdifferenz aus beiden Drehrichtungen. |
Wirkungsgrad | η | % | Wirkungsgrad des Getriebes im Dauerbetrieb bei Nennabtriebsdrehmoment Ma_N, Nenneintriebsdrehzahl ne_N und der Raumlage M1 |