Angebauter Steckverbinder

Kürzel in Typenbezeichnung

Beschreibung

Baugröße

/KD1

Hybridsteckverbinder M23 (Leistungsquerschnitt 1.5 mm² – 4 mm²)

71 – 160

/KD

Hybridkabelverschraubung M25/M32 (Leistungsquerschnitt 1.5 mm² – 10 mm²)

71 – 132S132M – 180 in Vorbereitung.

/KDB

Hybridsteckverbinder M40 (Leistungsquerschnitt 6 mm² – 10 mm²)

90 – 180

/KDD

Leistungskabelverschraubung und M23-Signalstecker (MOVILINK® DDI)

71 – 132S132M – 180 in Vorbereitung.