Flachgetriebe FA, FAF, FAZ

Flachgetriebe FA, FAF, FAZ

Getriebebaugröße

27

37

47

57

67

77

Hohlwelle in mm

25Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.

25Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.

30Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.

30Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.Optional mit verstärkter Lagerung.Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900 mit verstärkter Lagerung.

35Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.Optional mit verstärkter Lagerung.Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900 mit verstärkter Lagerung.

40Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.Optional mit verstärkter Lagerung.Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900 mit verstärkter Lagerung.

40Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.Optional mit verstärkter Lagerung.Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900 mit verstärkter Lagerung.

50Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.Optional mit verstärkter Lagerung.Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900 mit verstärkter Lagerung.

Hohlwelle in Zoll

1Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.

1.25Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.

1.188

1.25Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.

1.375Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.

1.438

1.5Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.

1.438

1.5Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.

1.938

2Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.

 

Flachgetriebe FA, FAF, FAZ

Getriebebaugröße

87

97

107

127

157

Hohlwelle in mm

60Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.Optional mit verstärkter Lagerung.Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900 mit verstärkter Lagerung.

70Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.Optional mit verstärkter Lagerung.Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900 mit verstärkter Lagerung.

80Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.Optional mit verstärkter Lagerung.Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900 mit verstärkter Lagerung.

90Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.Optional mit verstärkter Lagerung.Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900 mit verstärkter Lagerung.

100Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.Optional mit verstärkter Lagerung.Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900 mit verstärkter Lagerung.

120Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.

Hohlwelle in Zoll

2.375Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.

2.438

2.75Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900.

2.938

3.25

3.438

3.625

4

4.5