Flachgetriebe F
Flachgetriebe F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Getriebebaugröße | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 |
Vollwelle in mm | 25×50Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. | 25×50Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. | 30×60Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. 35×70Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. | 35×70Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. | 40×80Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. 35×70 | 50×100Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. 45×90Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. |
Vollwelle in mm | 25×50 | 25×50 | 30×60Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. 35×701) | 35×70Optional Vollwelle ohne Passfeder (glatt). | 40×80Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. | 50×100Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. |
Vollwelle in Zoll | 1×1.97Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. | 1×1.97Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. | 1.25×2.36Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. 1.375×2.76 | 1.375×2.76Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. | 1.625×3.15Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. 1.375×2.76 | 2×3.94Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. 1.75×3.54 |
Vollwelle in Zoll | – | – | 1.25×2.36 | – | 1.625×3.15 | 2×3.94 |
Flachgetriebe F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Getriebebaugröße | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 |
Vollwelle in mm | 60×120Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. | 70×140Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. | 90×170 | 110×210 | 120×210 |
Vollwelle in mm | 60×120Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. | 70×140 | 90×170Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. | 110×210Optional Vollwelle ohne Passfeder (glatt). | – |
Vollwelle Zoll | 2.375×4.72Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. | 2.875×5.51Optional Edelstahl X17CrNi16-2+QT900. | 3.625×6.69 | 4.375×8.27 | 4.75×8.27 |
Vollwelle in Zoll | – | – | 3.625×6.69 | 4.375×8.27 | – |