Mehrfachraumlage
Die Mehrfachraumlage ist für Getriebe der Typen R..7, F..7, K..7, K..9, S..7 und SPIROPLAN® W..9 auf Anfrage verfügbar.
Vor der Inbetriebnahme müssen Sie bei Getrieben in Mehrfachraumlage raumlagenabhängige Anpassungen vornehmen. Eine Anpassung der Ölfüllmenge ist nicht erforderlich.
Bei der Mehrfachraumlage werden die Getriebe mit der maximal erforderlichen Ölfüllmenge der genannten Raumlagen ausgeliefert und mit Verschluss-Schrauben verschlossen. Ein Entlüftungsventil ist gegebenenfalls beigefügt.
Sie müssen das beigefügte Entlüftungsventil an die raumlagenabhängige Position montieren, siehe Kapitel Raumlagenblätter.