Anbaugeber
Kürzel in Typenbezeichnung | Beschreibung | Baugröße |
|---|---|---|
/EK8SOptional als Sicherheitsgeber erhältlich. | Anbaugeber mit sin/cos-Schnittstelle | 71 – 315 |
/EV8S | 71 – 280 | |
/EK8R | Anbaugeber mit TTL(RS422)-Schnittstelle | 71 – 315 |
/EV8R | 71 – 280 | |
/EK8C | Anbaugeber mit HTL-Schnittstelle | 71 – 315 |
/EV8C | 71 – 280 | |
/EK8Z | Anbau-Inkremental- und Single-Turn-Geber mit MOVILINK® DDI-Schnittstelle (18 Bit Inkremental) | 71 – 180 |
/AK8W1) | Anbau-Absolutwertgeber mit sin/cos- und RS485-Schnittstelle (Multi-Turn) | 71 – 315 |
/AV8W | 71 – 280 | |
/AK8Y1) | Anbau-Absolutwertgeber mit sin/cos- und SSI-Schnittstelle (Multi-Turn) | 71 – 315 |
/AV8Y | 71 – 280 | |
/AK8H | Anbau-Absolutwertgeber mit sin/cos- und RS485-Schnittstelle und HIPERFACE®-Protokoll | 71 – 315 |
/AV8H | 71 – 280 | |
/AK8Z | Anbau-Absolutwertgeber mit MOVILINK® DDI-Schnittstelle (18 Bit Inkremental, 16 Bit Multi-Turn) | 71 – 180 |