Motorausführung
Kürzel in Typenbezeichnung | Beschreibung | Baugröße |
|---|---|---|
/F.A, /F.B | Universalfußausführung | 71MS – 132S |
/F.A, /F.B | (/F.A = Motorfüße lose beigelegt, /F.B = Motorfüße werkseitig montiert) | 225 – 315 |
/FF | IEC-Flanschmotor mit Durchgangsbohrungen | 63 – 315 |
/FE | IEC-Flanschmotor mit Durchgangsbohrungen und IEC-Füßen | 63 – 315 |
/FT | IEC-Flanschmotor mit Gewinden | 63 – 100 |
/FY | IEC-Flanschmotor mit Gewinde und IEC-Füßen | 63 – 100 |
/FC | C-Face-Flanschmotor, Maße in Zoll | 63 – 160 |
/FG | Getriebeanbaumotor, als Solomotor | 56 – 315 |
/FM | Getriebeanbaumotor mit IEC-Füßen | 63 – 315 |
/FL | Flanschmotor (IEC abweichend) | 63 – 315 |
/FK | Flanschmotor (IEC abweichend) mit Füßen | 63 – 280 |