Ringschrauben, Tragösen
Folgende Getriebe und Motoren werden ohne besondere Transportvorrichtung geliefert:
- R..07 – R..27
- K..167 – K..187
- W..10 – W..30
- Motoren ≤ DR..90
Ansonsten haben die Getriebe und Motoren entweder angegossene Tragösen, abschraubbare Tragösen oder abschraubbare Ringschrauben.
Getriebe-/Motortyp | Abschraubbare | Angegossene Tragösen | |
|---|---|---|---|
Ringschrauben | Tragösen | ||
R..37 – R..57 | — | ✔ | — |
R..67 – R..167 | ✔ | — | — |
RX57/RX67 | — | ✔ | — |
RX77 – RX107 | ✔ | — | — |
F..27 – F..157 | — | — | ✔ |
K..19 – K..49 | — | ✔ | — |
K..37 – K..157 | — | — | ✔ |
S..37/S47 | — | ✔ | — |
S..47 – S..97 | — | — | ✔ |
W..19 – W..59 | — | ✔ | — |
≥ (E)DRN100LS | ✔ | — | — |
✔ = vorhanden, – = nicht vorhanden