PROFIsafe-Parameter konfigurieren
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Sie haben im TIA‑Portal-Projekt die gewünschte Anzahl der PROFIsafe-Prozessdatenwörter dem Umrichter zugewiesen.
- Tragen Sie die in der Gruppe [PROFIsafe] folgende PROFIsafe-Parameter ein:
Parameter | Bedeutung |
|---|---|
F_Dest_Add | Zieladresse |
F_Source_Add | Quelladresse |
F_WD_Time | Watchdog-Zeit |
F_iPar_CRC | Prüfsumme Der Standardwert "D9FEE686hex" der Prüfsumme F_iPar_CRC entspricht der Grundkonfiguration der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB51A im Auslieferungszustand. HINWEIS: MOVISAFE® F-Protocol Editor kann nur in Verbindung mit dem Auslieferungszustand der Sicherheitsoption verwendet werden. Nur in diesem Zustand passt der Standardwert der Prüfsumme F_iPar_CRC zur Parametrierung des Geräts. Wenn nach einer Prüfung festgestellt wird, dass die Gesamtprüfsumme des Sicherheitsdatensatzes vom Auslieferungszustand abweicht, ist die Parametrierung der Sicherheitsoption mit MOVISAFE® F-Protocol Editor nicht möglich und muss in MOVISUITE® über das Tool Assist CS.. durchgeführt werden. |
- Aktivieren Sie das Konfigurationstool MOVISAFE® F-Protocol Editor. Öffnen Sie dazu mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Umrichters und wählen Sie den Menübefehl [Device Tool starten].
- Wählen Sie den Eintrag "Standard" und klicken Sie auf die Schaltfläche [Start].
- Bei Aufforderung stellen Sie die verwendete Kommunikationsschnittstelle der SPS zum Umrichter ein.
- In MOVISAFE® F-Protocol Editor werden der Gerätename und die IP‑Adresse des Umrichters angezeigt. Die Werte für die Zieladresse und die Quelladresse werden vom TIA Portal automatisch übernommen.
- Wenn die Sicherheitsoption noch kein Passwort enthält, kann die Verbindung zum Umrichter ohne Eingabe eines Passworts aufgebaut werden. In diesem Fall wird der Sicherheitsoption automatisch das Standardpasswort von SEW‑EURODRIVE zugewiesen, das nur firmenintern bekannt ist. Dieses Passwort wird aber bei einer späteren Verwendung des Tools Assist CS.. in MOVISUITE® abgefragt.
- Wenn Sie beim erstmaligen Verbindungsaufbau ein eigenes Passwort vergeben, gilt dieses Passwort sowohl bei jeder weiteren Verwendung von MOVISAFE® F-Protocol Editor als auch bei der Verwendung des Tools Assist CS.. in MOVISUITE®.
- SEW‑EURODRIVE empfiehlt, ein eigenes Passwort zu vergeben.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Identifizieren und übertragen].
- Um sicherzustellen, dass die Kommunikation zum korrekten Gerät aufgebaut wird, blinken am Zielgerät die LEDs "F‑RUN" und "F‑ERR" abwechselnd grün und orange. Prüfen Sie am Zielgerät, ob die LEDs blinken, also die Gerätezuordnung korrekt ist.
- In MOVISAFE® F-Protocol Editor wird die Schlüsselspeicher-Identifikationsnummer des identifizierten Geräts angezeigt.
- Wenn die LEDs am richtigen Zielgerät blinken, klicken Sie auf die Schaltfläche [Ja, eingestellte Werte übertragen].
- Die Konfiguration wird in den Umrichter übertragen. Wenn die Übertragung erfolgreich war, erhalten Sie eine Meldung.
- Wenn die Übertragung der Daten nicht erfolgreich beendet werden kann, erhalten Sie eine entsprechende Rückmeldung.
- Nach erfolgreicher Reintegration des Teilnehmers erhält das Zielgerät (Umrichter) im TIA Portal ein grünes OK‑Zeichen. Das Zeichen signalisiert die fehlerfreie Konfiguration des Umrichters.
- Speichern Sie das TIA‑Portal-Projekt.





HINWEIS

Beachten Sie, dass die Sicherheitsoptionen von SEW‑EURODRIVE im Auslieferungszustand kein Passwort enthalten. Für den Kommunikationsaufbau mit dem Umrichter stehen Ihnen folgende Einstellungen zur Verfügung: