MOVISAFE® F-Protocol Editor

Das Konfigurationstool MOVISAFE® F-Protocol Editor erleichtert die PROFIsafe-Konfiguration der Umrichter des Automatisierungsbaukastens MOVI‑C®.

MOVISAFE® F-Protocol Editor kann aus dem Engineering-Tool TIA Portal der Firma Siemens gestartet werden und ermöglicht somit die Konfiguration der PROFIsafe-Teilnehmer nach Vorgaben der TIA‑Projektierung.

Im MOVISAFE® F-Protocol Editor können ohne Verwendung der Engineering-Software MOVISUITE® folgende PROFIsafe-Parameter eingestellt werden:

  • Zieladresse (Parameter F_Dest_Add)
  • Quelladresse (Parameter F_Source_Add)
  • PROFIsafe-Kommunikationsprofil
  • PROFIsafe-Adresstyp

Die Zieladresse, die Quelladresse und das PROFINET-Kommunikationsprofil werden automatisch aus der Konfiguration des Teilnehmers im TIA Portal in MOVISAFE® F-Protocol Editor übernommen und können geändert werden. Der PROFIsafe-Adresstyp kann nur im MOVISAFE® F-Protocol Editor eingestellt werden.

Um sicherzustellen, dass die Kommunikation zum korrekten Teilnehmer aufgebaut wird, aktiviert MOVISAFE® F-Protocol Editor die LED-Blinkfunktion der Sicherheitsoption, mit der der Anwender das Zielgerät im PROFINET-Netzwerk optisch identifizieren muss.