4象限运行和可选的制动斩波器

 

在驱动装置的发电机模式(4象限制动操作模式)下,电能会被馈入电源电路。这会导致驱动装置和DC 48 V电源输出端的电压升高。

通过由多个驱动装置组成的直流阵列,可实现不同驱动装置在不同运行状态下的高效能量交换。单个驱动装置的再生制动能量可反馈给其他驱动装置,用于电机运行模式。

必要时,还可选择安装带制动电阻的制动斩波器,将不需要的能量以热能的形式散出去。

此外,还可在直流阵列中配备电容式缓冲存储装置。

提示

  • 制动电阻和制动斩波器不包括在供货范围内。
  • 请根据驱动应用场景配置制动电阻和制动斩波器。(注意最大功率损耗!)