Protection intégrée contre les surtempératures et les surcharges

Le MOVIMOT® performance ELV intègre une protection contre les surcharges électronique selon DIN EN 61800-5-1.

  • En cas de déclenchement de la protection contre les surcharges, l'entraînement est automatiquement coupé.
  • La protection contre les surcharges est efficace dans toute la plage de courant de charge de l'entraînement.
  • Le comportement au déclenchement dépend du courant de charge et ne peut pas être paramétré.
  • La protection interne contre les surcharges fonctionne indépendamment de la vitesse dans la plage de réglage de la vitesse et dispose d'une mémoire thermique.
  • La mémoire thermique est réinitialisée en coupant l'alimentation en tension dans l'intervalle.