Moteurs frein DCA63../BHA/..
L'entraînement est disponible en option avec le frein de parking "BHA".
Le frein de type BHA est un frein simple disque avec deux surfaces de friction. Le frein peut être commandé en option pour l'entraînement. Il est entièrement intégré dans l'entraînement. Il est alimenté et piloté en interne par l'électronique d'entraînement.
Le frein fonctionne selon le principe du frein à action de ressort ; le couple de freinage est appliqué lorsque le frein est hors tension. Le frein est conçu comme un frein de parking avec fonction d'arrêt d'urgence. Le moment d'inertie faible permet une dynamique optimale.