Points forts de la gamme de produits décentralisés

Cohérence

Avec MOVI-C®, il est possible de passer d'une installation en armoire à une installation décentralisée. La cohérence des fonctions et des caractéristiques est assurée indépendamment de la famille de produits et du type d'installation.

Modularité

L'électronique d'entraînement identique pour toutes les familles de produits, qu'elle soit intégrée au produit ou installée à proximité du moteur, complète idéalement les variateurs de vitesse en armoire de commande du système d'automatisation modulaire MOVI-C®.

Flexibilité

La gamme de produits décentralisés permet de réaliser de manière flexible la mise en réseau avec différents systèmes amont.

Single-axis
automation

  • DBC – Direct Binary Communication
  • DAC – Direct AS-Interface Communication
  • DFC – Direct Fieldbus Communication
  • (PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP)

Motion slave

  • DSI – Direct Systembus Installation (EtherCAT®)
  • DFC – Direct Fieldbus Communication

Motion/Automation control

 

  • DSI – Direct Systembus Installation (SBusPLUS)

Installation
simplifiée

Côté alimentation, l'installation est simplifiée avec des bornes ou des connecteurs, en mode déporté avec l'intégration moteur digitale (connectique monocâble).

Efficacité énergétique maximale

Classe d'efficacité énergétique IE5 selon IEC TS 60034-30-2 et efficacité système IES2 du système Power Drive selon IEC 61800-9-2 possibles.