Composants MOVI-C® pour installations décentralisées

MOVI-C® désigne le système d'automatisation modulaire SEW complet. Il comprend les logiciels pour l'étude, la mise en service, l'exploitation et le diagnostic, les systèmes de pilotage et de régulation électroniques ainsi que les entraînements mécatroniques avec réducteur.

Les systèmes d'entraînement décentralisés MOVI-C® constituent la base de cette gamme de produits élargie. Les systèmes d'entraînement décentralisés MOVI-C® conviennent à toutes les applications avec régulation de vitesse, ainsi qu'aux applications de positionnement avec codeur absolu.

L'unité d'entraînement MOVIMOT® performance ELV est un système d'entraînement mécatronique compact composé d'un réducteur, d'un moteur et d'un module d'interface.