Réducteurs à renvoi d'angle W.0

Le motoréducteur à renvoi d'angle de type W.0. DCA63.. permet une plage élargie de vitesses nominales grâce à cinq rapports de réduction. Le réducteur à renvoi d'angle possède la denture SPIROPLAN® éprouvée et est disponible au choix avec un arbre creux ou un arbre sortant.

Le tableau suivant fournit un aperçu des différentes exécutions.

Désignation

W..

Arbre sortant avec clavette

WA..

Arbre creux avec rainure de clavette

Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIMOT® performance ELV avec réducteur à renvoi d'angle et denture SPIROPLAN®.

Unité d'entraînement

W02 DCA..

WA02 DCA..

W03 DCA..

WA03 DCA..

Caractéristiques techniques

Vitesse de sortie nominale

rapportée à ne = 4000 min-1

na

min-1

609 – 83

609 – 83

Couple de sortie permanent

rapportée à ne = 1500 min-1

Ma

Nm

(12) / 15

(19) / 25

Couple de sortie crête

Mpk

Nm

(12) / 15

(19) / 25

Charge radiale côté sortie avec Ma

rapportée à ne = 1500 min-1

FRa

N

900

1800

Rapports de réduction

i

6.57 – 48.0

6.57 – 48.0

Nombre de trains

1

1

Jeu du réducteur

< 0.5°

< 0.5°