Réducteurs planétaires

Le motoréducteur planétaire de type PNZ63. DCA63.. est doté d'un engrenage compatible avec les surcharges pour les charges crêtes élevées. Grâce à sa structure compacte, le motoréducteur planétaire est très silencieux et très puissant. Le motoréducteur permet des rapports de réduction élevés au niveau du premier et du deuxième train. Il n'a pas de désaxage.

Le tableau suivant fournit un aperçu des différentes exécutions.

Désignation

PNZ..A

Montage sur adaptateur, arbre sortant avec clavette

Le tableau suivant indique les caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIMOT® performance ELV avec réducteur planétaire.

Unité d'entraînement

PNZ63 DCA..

Caractéristiques techniques

Vitesse de sortie nominale

rapportée à ne = 4000 min-1

na

min-1

800

267 / 89

Couple de sortie permanent

rapportée à ne = 1500 min-1

Ma

Nm

22

61 / 58

Couple de sortie crête

Mpk

Nm

66

150

Charge radiale côté sortie avec Ma

rapportée à ne = 1500 min-1

FRa

N

350

350

Rapports de réduction

i

5

15 / 45

Nombre de trains

1

2

Jeu du réducteur

< 1.1°

< 1.2°