Réducteurs à axes parallèles

Unité d'entraînement

PNZ..DCA..-4LP/..

F..DCA..-4LP/..

Caractéristiques techniques

Vitesse de sortie

na

min-1

89 – 800

83 – 634

Couple de sortie permanent

Ma

Nm

jusqu'à 30

jusqu'à 30

Charge radiale admissible côté sortie avec Ma

FRa

N

jusqu'à 350

jusqu'à 1800

Plage de rapport de réduction

i

5 – 45

6.31 – 48.03

Caractéristiques mécaniques

Arbre creux

X

Fixation par bride

X

X

Montage sur adaptateur

X

X