Alimentation en tension

Caractéristiques

Valeur / remarque

Alimentation logique

Tension nominale DC 24 V

Plage de tension

DC 22 V – DC 59 V admissible en permanence

Consommation de courant

Typiquement 200 mA pour DC 24 V (en fonction de la charge)

Consommation de courant avec frein

Typiquement 250 mA pour DC 24 V (frein débloqué)

Consommation de courant maximale

500 mA (250 mA frein débloqué + 250 mA pour alimentation capteurs / actionneurs)

Alimentation en puissance

Tension nominale DC 48 V

Plage de tension

DC 22 V – DC 59 V admissible en permanence

Consommation de courant sans charge

Négligeable

Consommation de courant avec charge

Réel : courant nominal IN DC PDS selon tableau Caractéristiques techniques

Consommation de courant maximale

3 x courant nominal IN DC PDS

Impédance entre FE et GND

940 kΩ parallèle par rapport à 1nF

L'alimentation logique GND et l'alimentation en puissance GND sont liées.