Caractéristiques techniques des consoles de paramétrage CBG..
Terminal opérateur | CBG21A | CBG22A |
|---|---|---|
Référence | 28238133 | 28277554 |
Interfaces | Sub-D, 9 pôles, femelle (interface CAN) | |
USB 2.0 Mini-B, femelle (raccordement au PC) | ||
Température d'utilisation | 0 °C à 60 °C | |
Indice de protection | IP40 selon EN 60529 | |
Dimensions H × l × P | 110 × 65 × 20 mm | |
Taille de l'écran H × l | 37 × 49 mm | |
Diagonale de l'écran | 2.4" (61 mm) | |
Résolution de l'écran H × l | 240 × 320 pixels | |