Protection de surface
L'unité d'entraînement est équipée de série pour le domaine d'application suivant.
Protection de surface | Conditions environnantes | Exemples d'application | |
|---|---|---|---|
Standard |
| Convient aux machines et installations à l'intérieur ou dans des lieux clos avec atmosphères neutres. Les entraînements ne doivent pas être exposés à des produits corrosifs ou agressifs. Semblable à la catégorie de corrosivitéSelon DIN EN ISO 12944-2
|
|