Adaptation des paramètres avant la mise en service

PRUDENCE

Danger dû
- au paramétrage inadapté en cas de fonctionnement avec tension d'alimentation réduite
- à l'augmentation de la tension en fonctionnement en mode générateur
- à la variation de la tension d'alimentation, p. ex. en cas d'alimentation par batterie
Risque de dommages matériels.
  • Tenir compte des valeurs modifiées. Consulter l'interlocuteur SEW local.