Fonctionnement avec tension d'alimentation réduite
La tension nominale du MOVIMOT® performance ELV est de DC 48 V. Les caractéristiques nominales figurant sur la plaque signalétique se rapportent à la tension nominale.
Le fonctionnement avec tension d'alimentation réduite en permanence pour la puissance d'entrée est possible en tenant compte des restrictions suivantes.
- La vitesse et la puissance de fonctionnement sont réduites par rapport aux valeurs nominales indiquées sur la plaque signalétique.
- La tension d'alimentation ne doit pas dépasser DC 22 V.
- Pour les applications avec fonctionnement en mode générateur, éviter toute augmentation non admissible de la tension à la sortie de tension DC de l'appareil d'alimentation en utilisant un circuit de diodes approprié.
Informations complémentaires