Variante d'installation DFC..8 / DSI..8, avec tension auxiliaire 24 V
L'illustration suivante montre une variante d'installation standard avec MOVIMOT® performance ELV.

[1] | L'unité d'entraînement est alimentée avec une tension de sortie DC 48 V provenant du bloc d'alimentation. Un raccordement à quatre conducteurs permet en outre de raccorder la tension auxiliaire 24 V pour l'alimentation logique séparée. L'illustration montre l'affectation du connecteur du câble d'alimentation en cas de raccordement direct sur le MOVIMOT® performance ELV. Le connecteur du câble d'alimentation dispose d'un taraudage de raccordement M12. Il s'agit d'un connecteur mâle, 5 pôles et avec détrompage L. La longueur de la liaison doit être dimensionnée en fonction de l'alimentation et de la charge des entraînements. |
[2] | Frein hacheur externe avec résistance de freinage si nécessaire. |
[3] | La longueur de liaison admissible maximale pour la liaison bus de terrain Ethernet entre les unités d'entraînement est de 100 m. La longueur de liaison admissible maximale entre le système de pilotage et l'unité d'entraînement est de 100 m. Cette longueur de liaison peut être réduite en fonction des caractéristiques techniques du système de pilotage. |