Variante d'installation DFC..9 / DSI..9, avec fonction STO, sans tension auxiliaire 24 V

L'illustration suivante montre une variante d'installation standard avec MOVIMOT® performance ELV.

[1]

Comme l'entrée d'alimentation logique DC 48 V le permet, l'alimentation de l'entrée de puissance et de la logique à partir d'un bloc alimentation avec une tension de sortie de DC 48 V est possible. L'illustration montre l'affectation du connecteur du câble d'alimentation en cas de raccordement direct sur le MOVIMOT® performance ELV. Le connecteur du câble d'alimentation dispose d'un taraudage de raccordement M12. Il s'agit d'un connecteur mâle, 5 pôles et avec détrompage L. Le câble d'alimentation à quatre conducteurs est branché avec des ponts sur le bloc d'alimentation. La longueur de la liaison doit être dimensionnée en fonction de l'alimentation et de la charge des entraînements.

[2]

Frein hacheur externe avec résistance de freinage si nécessaire.

[3]

La longueur de liaison admissible maximale pour la liaison bus de terrain Ethernet entre les unités d'entraînement est de 100 m. La longueur de liaison admissible maximale entre le système de pilotage et l'unité d'entraînement est de 100 m. Cette longueur de liaison peut être réduite en fonction des caractéristiques techniques du système de pilotage.

[4]

La longueur de câble admissible maximale de la liaison STO entre le dispositif de coupure de sécurité et la dernière unité d'entraînement est de 100 m.

[5]

La variante d'alimentation représentée ne convient pas en cas d'exigence d'installation conforme à UL, car selon la norme UL 61800-5-1, la limite maximale de la tension d'alimentation logique est de 42 V.