Raccordement de l'alimentation en tension

Tenir compte des remarques suivantes pour le raccordement de l'alimentation en tension.

  • La tension d'alimentation de l'appareil doit correspondre aux caractéristiques de la source de tension.
  • Dimensionner la section de câble en fonction du courant d'entrée IN DC PDS sous puissance nominale (voir le manuel produit > chapitre Caractéristiques techniques).
  • Utiliser l'entraînement exclusivement dans les systèmes répondant aux exigences de la classe de protection 3 selon EN 61140.
  • La protection thermique contre les surcharges du câble de raccordement doit être réalisée au moins par l'une des mesures suivantes.
    • Le courant de sortie maximal de l'alimentation est limité à la valeur de la capacité de charge en courant maximale du conducteur raccordé
    • Fusibles de classe gG
    • Disjoncteur de protection de type C