DCA63.-4LP/..

L'illustration suivante montre les cotes de l'unité d'entraînement DCA63.-4LP/.

 

Type

Longueur LB

Longueur LBS (avec frein)

DCA63S-4LP/..

159.45 mm

179.45 mm

DCA63M-4LP/..

179.45 mm

199.45 mm

DCA63L-4LP/..

199.45 mm

219.45 mm