Remarques concernant les feuilles de cotes

REMARQUE

Pour la fixation des entraînements, utiliser exclusivement les trous du côté sortie de l'entraînement. Pour cela, reporter et percer sur la plaque de montage les trous nécessaires pour le diamètre de centrage de l'entraînement et le cercle primitif des trous de fixation.

La légende suivante explique les abréviations utilisées sur les feuilles de cotes.

LB =

Longueur du moteur

LBS =

Longueur du moteur frein

L =

Longueur du motoréducteur

LS

Longueur du motoréducteur frein