Montage du module d'interface
- Placer le module d'interface sur le moteur. Veiller à ne pas incliner le module d'interface et à ce que les connecteurs soient correctement fermés.
- Visser le module d'interface sur le moteur à l'aide de quatre vis de fixation. Serrer les vis progressivement en croix à un couple de serrage compris entre 1.4 Nm et 1.6 Nm.

[1] | Vis de fixation |