Pivotement du module d'interface

Tourner le module d'interface comme suit.

  1. ATTENTION ! Perte de l'indice de protection garanti. Risque de dommages matériels. Lorsque le module d'interface est retiré du moteur, protéger le module d'interface et le moteur de l'humidité, de la poussière et des corps étrangers.
  2. Retirer le module d'interface par le haut et vérifier que le joint n'est pas endommagé. Ensuite, pivoter le module d'interface.

L'illustration suivante montre le module d'interface en position "X".

L'illustration suivante montre le module d'interface tourné de 180° en position "2".