Mise en peinture de l'unité d'entraînement
L'unité d'entraînement est livrée sans peinture et n'a pas impérativement besoin d'être peinte. Si nécessaire, l'unité d'entraînement peut toutefois être peinte.
Peindre l'unité d'entraînement comme suit.
- Procéder aux étapes selon les indications du chapitre Consignes d'installation.
- Nettoyer la surface de l'unité d'entraînement.
- S'assurer que la surface de l'unité d'entraînement est exempte de graisse.
- Masquer soigneusement avec du ruban adhésif les connecteurs et la lèvre de protection des bagues d'étanchéité ainsi que la plaque signalétique.
- Mettre en peinture l'unité d'entraînement.
- Retirer le ruban adhésif.