Consignes d'installation

Avant l'installation, procéder aux étapes suivantes.

  1. Avant de débuter les travaux sur l'appareil, couper l'alimentation et la protéger contre toute mise sous tension involontaire avec des dispositifs externes appropriés.
  2. Bloquer l'arbre de sortie contre la rotation
  3. Sécuriser les éléments côté entrée et côté sortie avec une protection contre le toucher pour éviter les blessures liées aux mouvements rapides des éléments côté sortie.
  4. Avant de desserrer les liaisons sur les arbres, s'assurer qu'aucun couple de torsion résiduel (déformations au niveau de l'installation) n'est appliqué sur l'arbre.