Réglage des paramètres d'adresse IP
Les paramètres d'adresse IP du variateur d'application MOVIDRIVE® technology peuvent être réglés de la manière suivante.
- Via un outil d'ingénierie pour EtherNet/IP™ tel Studio 5000 Logix Designer (voir Intégration et configuration du variateur de vitesse dans le réseau EtherNet/IP™ via un fichier EDS)
- Via le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® (voir Configuration du variateur de vitesse dans MOVISUITE®)