Fichier de description d'appareil
REMARQUE

La modification d'un fichier de description d'appareil peut entraîner des dysfonctionnements au niveau de l'appareil.
Ne pas modifier ou compléter les données enregistrées dans le fichier de description d'appareil ! SEW-EURODRIVE décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement de l'appareil dû à la modification d'un fichier de description d'appareil.
La condition pour une configuration correcte de l'appareil avec interface bus de terrain est l'installation du fichier de description d'appareil () dans l'outil d'ingénierie du scanner EtherNet/IP™. Ce fichier contient toutes les données importantes pour l'ingénierie et l'échange de données de l'appareil.
La version actuelle du fichier de description d'appareil est disponible sur le site internet. Rechercher "Fichier EDS" sous [Online Support] > [Données & documentations] > [Logiciels].
Le tableau suivant indique la dénomination des fichiers de description d'appareil respectifs des appareils.
Appareil | Fichier de description d'appareil |
|---|---|
Couvercle électronique DFC.. | SEW MOVI-C Decentralized Electronics.eds |
MOVIDRIVE® technology MDX.. / carte bus de terrain CFE21A | SEW MOVI-C MOVIDRIVE + CFE21.eds |
MOVITRAC® advanced | SEW MOVI-C MOVITRAC advanced.eds |